Per la messa in sicurezza affidabile ed efficiente in termini di costi di impianti a nastro e macchine, Pilz amplia la propria famiglia di prodotti comprendente interruttori di posizione e di prossimità con il nuovo interruttore a fune compatto PSENrope mini. La variante compatta ed economica dell’interruttore a fune PSENrope consente di disattivare i processi funzione mediante azionamento manuale e rappresenta quindi una soluzione altrettanto economica per la funzione di arresto di emergenza.
Ostfildern, 8 apr 2021
Si allarga la famiglia di prodotti Pilz comprendente interruttori di posizione e prossimità: nasce il nuovo interruttore a fune compatto PSENrope mini - Arresto sicuro per il nastro in movimento!
La funzione meccanica di arresto di emergenza di PSENrope mini può essere attivata sia dal pulsante di arresto di emergenza integrato che in un punto qualsiasi tirando la fune. In questo modo PSENrope mini garantisce un arresto di emergenza flessibile nello spazio e quindi affidabile anche per applicazioni estese, come ad esempio nel settore dell’imballaggio e del packaging.
Messa in sicurezza semplice ma compatta
Grazie a una lunghezza di 30 m massimo è possibile comandare e mettere in sicurezza con semplicità le applicazioni estese con un solo interruttore a fune PSENrope mini. L’interruttore a fune compatto necessita davvero di poco spazio, inoltre le varianti consentono un montaggio particolarmente flessibile grazie alla testata ad angolo o a quella dritta. Se a motivo del design della macchina deve essere installato in modo nascosto, viene impiegata la variante con pulsante di reset integrato. La custodia di metallo o plastica, robusta e resistente, secondo IP67, consente a PSENrope mini di essere idoneo sia per applicazioni indoor che outdoor con temperature ambiente comprese tra i -30 °C e i +75 °C.
Gli interruttori a fune PSENrope e PSENrope mini offrono una sicurezza incrementata ai nastri trasportatore a agli impianti a nastro estesi in uso ad esempio nei settori Imballaggio e packaging, Automotive e Tessile.
Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch