Con i pannelli operatore PMIvisu v807 e v812 Pilz integra la propria gamma di pannelli operatore con due varianti estremamente robuste ed efficienti per una visualizzazione e una diagnostica professionali dei processi di automazione. Con PMIvisu v8, gli utenti sono in grado di realizzare, con semplicità e rapidità, concept di comando intuitivi.
Ostfildern, 7 ott 2020
I nuovi pannelli operatori PMIvisu v807 e v812 Pilz fondono robustezza e performance - Tutto sotto controllo: con semplicità
I pannelli operatore della serie PMIvisu v8 sono terminali capacitivi disponibili nella versioni 7 pollici e 12,1 pollici e provvisti di sistema operativo Windows 10. I display touch in vetro antigraffio e antiurto sono estremamente robusti e resistenti all’usura. Sono quindi idonei per l’impiego in applicazioni industriali e sono resistenti agli ambienti in cui sono presenti polvere o sporcizia. Per una visualizzazione e un comando ottimali, hardware e software sono armonizzati tra loro: il software di visualizzazione web-based PASvisu è già preinstallato sul pannello operatore ed è provvisto di relativa licenza. Un potente processore consente un comando rapido e semplice. Per una diagnostica efficiente, i pannelli operatore compatti mostrano semplici messaggi in testo incrementando così la produttività di macchine e impianti.
Visualizzazione efficiente per task di automazione
Per l’operatore, la messa in servizio e la gestione di PMI v8 con il relativo software PMI Assistant si rivelano di semplice realizzazione. Grazie all’interfaccia Ethernet: come pure al collegamento HDMI integrato, sono possibili un utilizzo universale e una messa in servizio rapida. In combinazione con il sistema di automazione PSS 4000 o con il modulo compatto configurabile PNOZmulti 2, i dispositivi PMIvisu v8 rappresentano una soluzione di sistema performante. È anche possibile collegare sistemi di controllo che dispongono di server UA OPC. L’omologazione UL permette di implementare questo sistema di visualizzazione di lunga durata praticamente in tutto il mondo e in ogni genere di applicazione industriale. In questo modo i pannelli PMIvisu v8 consentono una visualizzazione e una diagnostica user-friendly ed efficienti di macchine e impianti.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch