Bloccaggio di sicurezza PSENslock 2 – Il (ri)cambio generazionale diventa semplice!
17 feb 2025
PSENslock 2: passa subito alla nuova generazione
Hai già implementato e utilizzi il dispositivo elettromagnetico di bloccaggio sicuro PSENslock? Scopri allora tutti i vantaggi della nuova generazione PSENslock 2: ancora più funzionalità e possibilità di integrazione perfetta nella tua applicazione. Guarda il video e scopri come sostituire in modo semplice e veloce il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENslock con la nuova generazione PSENslock 2.
- Integrazione senza soluzione di continuità grazie a dimensioni e fori identici
- Design ottimizzato per ovviare al deposito di sporco e polvere
- Ampia gamma di opzioni di impiego grazie alle versioni speciali in accio inox
- Protezione del processo affidabile con una forza di ritenuta massima di 2000 N
- Diagnostica intelligente nel collegamento in serie tramite Safety Device Diagnostics (SDD): onere di cablaggio ridotto grazie al collegamento in serie sicuro fino a PL e
- Possibilità di adattamento ai singoli requisiti grazie alla forza di blocco impostabile tramite chiave di configurazione “Config Key”
- Nuova versione con controllo sicuro della forza di ritenuta per la sicurezza delle persone: possibilità di implementazione fino a PL d, cat. 2; forza di ritenuta F1max: 2000 N (FZH 1000 N).
Top
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Questo articolo è stato utile?