21 apr 2023

Processo produttivo perfetto grazie al muting

Se il materiale viene alimentato e scaricato tramite un nastro trasportatore,la funzione di sicurezza di muting consente un processo di produzione fluido. In applicazioni come, ad esempio, controllo di nastri trasportatori, carico di pallet o controllo del flusso di pacchetti, vengono così evitati inutili tempi di inattività con un conseguente aumento della produttività. I bracci muting disponibili per le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II semplificano notevolmente le attività di integrazione e montaggio.

Bracci muting per l’integrazione muting

In combinazione con il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II offrono la funzione di sicurezza di muting. Ciò consente il trasporto del materiale in ingresso e uscita dalle zone pericolose durante la produzione. Ne risulta un processo produttivo fluido senza inutili tempi di inattività. L’integrazione e il montaggio sono notevolmente facilitati grazie ai bracci muting supplementari. Il montaggio diretto sulle barriere fotoelettriche di sicurezza consente di risparmiare spazio senza sovrastrutture aggiuntive. È inoltre possibile montare i sensori necessari lungo i bracci muting in qualsiasi posizione, a seconda dell’applicazione richiesta. È disponibile un set completo per il muting a L, a T e a X. Ideale per applicazioni nei settori della logistica e del packaging.

Immagine del prodotto - Barriere fotoelettriche
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio