25 gen 2023

Monitoraggio sicuro del magazzino cartoni sulle macchine per l’imballaggio

Con il relè di sicurezza modulare myPNOZ

Le soluzioni per il packaging e l’imballaggio devono spesso e soprattutto svolgere un compito: proteggere in modo sicuro l’operatore. Ciò vale anche per il controllo del caricamento del magazzino cartoni della macchina. In questo caso specifico è necessario evitare che l’operatore possa intervenire nell’apertura di caricamento del materiale vuota della macchina e quindi infortunarsi.

Pilz offre a tale scopo una soluzione certificata TÜV fino a PL “d”/Cat. 3 secondo EN ISO 13849-1 o SIL CL 2 secondo EN/IEC 62061 per il controllo sicuro del caricamento di materiale da imballaggio, soluzione che può essere realizzata e adattata in modo flessibile alle esigenze specifiche. Gli utenti possono stare certi che tutte le procedure di sicurezza necessarie sono soddisfatte. Due sensori ottici controllano l’apertura del magazzino cartoni. Se nel caricatore si trova un numero ridotto di scatole, i sensori rilevano questo stato ai relè di sicurezza myPNOZ modulari. La macchina viene arrestata fino all’avvenuto caricamento dei cartoni e la produzione può quindi riprendere.

Maggiori info su myPNOZ

Vantaggi della soluzione con relè di sicurezza modulare myPNOZ e due sensori ottici:

  • Preconfigurato, recuperabile tramite il codice tipo nel myPNOZ Creator: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 con uscite a semiconduttore o myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 uscite a relè
  • Plug & Play: cablare, subito pronto all’uso
  • Flessibile: possibilità di regolazione moderata se necessario controllare ulteriori funzioni di sicurezza
  • Semplice: possibilità di essere integrato in applicazioni esistenti

Ulteriori informazioni:

Monitoraggio sicuro del magazzino cartoni sulle macchine per l’imballaggio
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio