20 ott 2021

Novità: possibilità di implementazione del controllo sicuro della zona protetta anche per le applicazioni robotizzate

In qualità di controllo sicuro della zona protetta in condizioni di impiego gravose con presenza di polvere, sporto, pioggia, luce, scintille o vibrazioni, il sensore radar di sicurezza PSENradar rappresenta, insieme al modulo compatto configurabile PNOZmulti 2, la soluzione ottimale: oltre che per le applicazioni per ambiente esterno e le aree della lavorazione di legno e metalli, la protezione è immediata anche per le applicazioni robotizzate in quanto la soluzione raggiunge la categoria di sicurezza più elevata Cat. 3/PL “d”.

A tale scopo sono disponibili i nuovi sensori radar PSEN rd1.2 e la recente unità di valutazione PSEN rd1.x I/O PN. Inoltre, la funzione “Self-Teaching Background” garantisce che, durante il funzionamento sia possibile apportare modifiche all’interno della zona protetta o di warning, senza avere la necessità di una nuova configurazione. La soluzione Pilz offre dunque notevoli vantaggi grazie alla maggiore disponibilità.

Il sensore radar di sicurezza mette a disposizione, insieme al modulo compatto configurabile PNOZmulti 2 una soluzione di sicurezza completa per il controllo della zona protetta, valutazione di conformità inclusa. Le altre interfacce, come Ethernet e PROFIsafe, consentono un impiego semplice anche, per esempio, in applicazioni di retrofit.

  • Possibilità di protezione delle applicazioni robotizzate grazie alla categoria di sicurezza Cat.3/ PL “d”
  • Flessibilità elevata grazie all’orientamento ottimizzato dei sensori e alla configurazione personalizzata della zona protetta
  • Aperto per applicazioni di retrofit grazie alle altre interfacce
  • Tutto da un unico fornitore: soluzione completa, valutazione della conformità inclusa

Per maggiori info sul sistema radar di sicurezza PSENradar

Possibilità di implementazione del controllo sicuro della zona protetta anche per le applicazioni robotizzate
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Questo articolo è stato utile?