Calcul du niveau de performance

Calculer le niveau de performance avec le Safety Calculator PAScal

Le Safety Calculator PAScal calcule, en fonction des composants utilisés, le niveau de performance (PL) et le niveau d’intégrité de sécurité (SIL) possibles des fonctions de sécurité des machines et installations. Le résultat est contrôlé avec le niveau PL requis selon l’EN ISO 13849 ou SIL selon l’EN / CEI 62061. Si une action est nécessaire, le logiciel vous l’indique dans le calcul. Découvrez la complexité complète de PAScal dans une animation divertissante.

Téléchargement et contact gratuits

Le logiciel PAScal, non soumis à une licence, est gratuitement disponible en téléchargement. En fonction de vos besoins, vous pouvez par ailleurs acquérir une clé de licence pour une exploitation de la version intégrale avec de nombreuses fonctions supplémentaires.

Pour toute question sur PAScal, vous pouvez joindre notre hotline internationale : +49 711 3409-444 ou support@pilz.com

Avantages du Safety Calculator PAScal !

  • Calcul de fonctions de sécurité selon l’EN ISO 13849-1
  • Gestion fiable et claire de grands projets
  • Gestion décentralisée des projets sur le réseau d’entreprise permettant un travail d’équipe convivial
  • Recherche simple des composants à partir de la fonction de recherche
  • Actualisation automatique du projet suite à une modification des bibliothèques
  • Rapports et commande en 6 langues
  • Certification des calculs par TÜV Süd
  • Confidentialité de vos données (PAScal fonctionne sur votre système)
  • Importation et exportation à partir des bibliothèques des fabricants (VDMA 66413, Sistema, Excel, format PAScal, etc.), quelle que soit la marque
Profitez des avantages du logiciel de calcul PAScal !

Performances excellentes avec de nombreuses fonctionnalités

Performances excellentes avec de nombreuses fonctionnalités
  • PAScal est compatible avec le format de bibliothèque VDMA 66413.
  • Représentation uniforme des données, quelle que soit la marque du fabricant
  • L’éditeur permet de créer ses propres bibliothèques de composants et de les exporter dans d’autres formats tels que, par exemple, le format VDMA 66413

Applications

Étape 1 – création d’un projet conformément à l’EN ISO 13849-1

Au cours de la première étape, vous saisissez les données générales concernant votre projet ou votre machine. Cela se fait soit à partir d’une procédure indiquée, soit directement dans un gestionnaire de projets. La version peut aussi bien être recherchée automatiquement à partir de la date actuelle, qu’à partir d’un numéro de version librement attribuable.

Création d’un projet conformément à l’EN ISO 13849-1

Étape 2 – création de la fonction de sécurité conformément à l’EN ISO 13849-1

Vous créez ensuite, étape par étape, les fonctions de sécurité qui correspondent à tous les risques. Pour cela, vous nommez les fonctions de sécurité et décrivez leur signification. Indiquez les PLr requis (conformément à l’EN ISO 13849), soit directement, soit en les déterminant à partir des graphes de risques.

Création de la fonction de sécurité conformément à l’EN ISO 13849-1

Étape 3 – modélisation des fonctions de sécurité conformément à l’EN ISO 13849-1

Ensuite, un modèle est créé pour chacune des fonctions de sécurité, à partir des schémas de câblage existants. Grâce aux bibliothèques complètes, vous devez rarement saisir vous-même des composants. Ces derniers peuvent être glissés par un simple « glisser-déplacer » des bibliothèques vers la fenêtre de l’éditeur.

Fonction de recherche pour différents composants

Plus on crée de bibliothèques et de composants, plus il est difficile d’identifier les bons composants conformément à l’EN ISO 13849. Une fonction de recherche vous aide ici. La sélection entre différentes versions ou types d’utilisations d’un appareil n’est nécessaire qu’après avoir sélectionné les appareils fondamentaux. Vous pouvez à tout moment ajouter des documents similaires, images, schémas de raccordement ou autres documents pour donner plus de poids à l’appréciation.

Les composants sont-ils des produits dont l’usure dépend d’un nombre de manœuvres ? Un logiciel de calcul intégré contribue à déterminer ces valeurs à partir des données habituellement disponibles. Safety Calculator montre quelles données sont requises pour chaque appareil ou structure.

Naturellement, l’outil analyse aussi la CCF (= Common Cause Failure : défaillance de cause commune). Le catalogue de questions de l’EN ISO 13849-1 vous aide alors, en tant que liste de contrôle, à commenter les entrées.

Tant que le niveau de sécurité requis PLr n’est pas atteint, vous pouvez le voir immédiatement par des avertissements sur les éléments critiques. Dans le tableau de résultats SRP/CS, il vous est possible de visualiser, pendant la création complète d’un modèle, l’état actuel de l’analyse de toutes les fonctions de sécurité, conformément à l’EN ISO 13849-1 ou 62061.

Modélisation des fonctions de sécurité conformément à l’EN ISO 13849-1
Fonction de recherche pour différents composants
Catalogue de questions concernant l’EN ISO 13849-1 en tant que liste de contrôle

Étape 4 – analyse finale et rapport final conformément à l’EN ISO 13849-1

Le rapport final contient toutes les informations nécessaires à l’archivage. Il peut être adapté en termes de volume, de conception et de langue par rapport aux conditions nécessaires.

Comme il est rare que tout soit nouvellement refait, il est possible de réutiliser de nombreux éléments dans le prochain projet. Ainsi, la détermination du niveau de sécurité conformément à l’EN ISO 13849-1 devient un jeu d’enfant !

Analyse finale et rapport final conformément à l’EN ISO 13849-1

Notre gamme de produits : Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal – licences

En fonction de vos besoins, sélectionnez la licence du Safety Calculator PAScal qui vous convient.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be