FAQ sur les applications dans l'industrie de l'hydrogène
L'hydrogène (H2) est un bloc central des futurs systèmes énergétiques et industriels. Dans nos FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquentes sur les applications liées à la sécurité fonctionnelle et à la cybersécurité industrielle dans l'industrie de l'hydrogène et nous vous aidons à mieux comprendre les défis et les possibilités d'utilisation.
Risques et dangers liés à la manipulation de l'hydrogène
Quels sont les risques liés à la manipulation de l’hydrogène ?
L'hydrogène est extrêmement inflammable, possède une large plage d'inflammation (4-78 % en volume) et une très faible énergie d'inflammation (40 μJ).
Les fuites, les incendies, les explosions et les engelures dues à l'hydrogène cryogénique sont des sources de danger essentielles.
Pourquoi la détection des fuites est-elle si importante dans les systèmes à hydrogène ?
L'hydrogène se diffuse par les plus petites fissures des matériaux et monte rapidement dans les espaces fermés. Les fuites sont difficiles à détecter et représentent un risque important d'incendie et d'explosion.
Comment la détection de flammes est-elle réalisée pour l’hydrogène ?
Comme les flammes d'hydrogène sont presque invisibles, on utilise des capteurs UV/IR ou la mesure du gradient thermique. Cette dernière permet une détection sûre, indépendamment du combustible.
Cadre juridique et normes
Quelles sont les exigences réglementaires applicables aux technologies de l'hydrogène dans l’UE ?
Il n'existe pas de lois spécifiques à l'hydrogène, mais de nombreuses directives telles que :
- ATEX 2014/34/UE
- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Règlement machines 2023/1230 (applicable à partir du 20.01.2027)
Les fiches uniformes VDMA montrent également la voie.
Quelles sont les normes applicables aux stations de ravitaillement en hydrogène ?
Les normes ISO 19880-1, EN 17127 et SAE J2601 définissent les exigences de sécurité, les protocoles de ravitaillement et l'interopérabilité pour les stations-service H₂.
Que régit la norme ISO 22734 pour les électrolyseurs ?
La norme ISO 22734 décrit les exigences de sécurité pour les générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau - y compris les méthodes d'essai pour les composants et les matériaux.
Pour plus d’informations :
ISO 22734-1 : modifications importantes relatives à la sécurité
Sécurité fonctionnelle dans les systèmes à hydrogène
Que signifie la sécurité fonctionnelle dans l'industrie de l’hydrogène ?
La sécurité fonctionnelle décrit l'action fiable des systèmes de commande relatifs à la sécurité - de l'analyse des risques à la mise en service et à la maintenance, en passant par la validation.
Quelles sont les normes qui régissent la sécurité fonctionnelle ?
Les normes importantes sont EN ISO 13849, EN CEI 62061, EN CEI 61508 et EN CEI 61511. Elles définissent les exigences relatives aux fonctions de sécurité, aux niveaux d'intégrité de sécurité (SIL/PL) et aux considérations relatives au cycle de vie.
Comment fonctionne un contrôle de pression sécurisé ?
Les transmetteurs de pression et les commandes comme PNOZmulti 2 ou PSS 4000 enregistrent les valeurs de process, les comparent aux valeurs seuils et déclenchent des réactions de sécurité en cas d'écart.
À quoi faut-il faire attention en matière de surveillance de température sécurisée ?
La surveillance de la température est essentielle, par exemple lors du ravitaillement en carburant conformément à la norme SAE J2601. Les entrées analogiques failsafe et les modules logiciels certifiés garantissent le maintien de plages de température sûres.
Cybersécurité industrielle et protection contre la fraude
Qu'entend-on par cybersécurité industrielle dans l'industrie de l’hydrogène ?
La cybersécurité industrielle protège les systèmes d'automatisation et de commande contre les accès non autorisés et la fraude. Elle fait partie intégrante de la sécurité fonctionnelle.
Quelles sont les mesures qui améliorent la sécurité en matière de technologie de l’information (IT)/technologie opérationnelle (OT) ?
Différentes mesures empêchent les interventions non autorisées dans les systèmes relatifs à la sécurité :
- Identification and Access Management (I.A.M.) avec des systèmes d'authentification des utilisateurs
- Gestion des accès
- Mesures de sécurité des données et du réseau
- Maintenance à distance sécurisée
- Réseaux segmentés
Comment protéger les installations contre les utilisations inappropriées et les mauvaises utilisations prévisibles ?
L'identification basée sur la RFID, le guidage séquentiel de l'opérateur et la commande sécurisée permettent de garantir que seules les personnes autorisées exécutent des processus conformes aux règles de sécurité.
Fonctions de sécurité dans les applications liées à l'hydrogène
Quelles sont les fonctions de sécurité requises pour les électrolyseurs ?
La surveillance de la tension et du courant, la détection de gaz et de flammes ainsi que l'arrêt d'urgence sont essentiels pour éviter la formation de gaz d'explosion et les risques électriques.
Comment la sécurité est-elle garantie lors du reformage à la vapeur ?
La norme ISO 16110-1 définit des exigences telles que la protection CEM, la surveillance de la pression et la prévention des explosions. Les systèmes de gestion des brûleurs contrôlent la chaleur du processus en toute sécurité.
À quoi faut-il faire attention dans les stations de ravitaillement en hydrogène ?
Les fonctions de sécurité comprennent la surveillance de la pression et de la température, la détection des fuites, la détection des flammes et l'arrêt d'urgence. Le ravitaillement s'effectue selon la norme SAE J2601 dans des conditions définies.
Quelles sont les exigences applicables aux piles à combustible ?
La norme CEI 62282-3-100 régit la sécurité des systèmes fixes de piles à combustible - y compris les équipements sous pression, l'évacuation des gaz et la sécurité électrique.
Comment la sécurité est-elle assurée pour les moteurs à combustion d’hydrogène ?
Grâce à une surveillance sûre du rapport de mélange, à la détection des fuites et à la limitation de la teneur en hydrogène à 40 % max. par exemple.
Pour plus d’informations
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]