Norme ISO 22734-1:2025 « Générateurs d’hydrogène utilisant le procédé d’électrolyse de l’eau », partie 1 : Sécurité
24 sept. 2025
ISO 22734-1 : importantes modifications relatives à la sécurité dans la version 2025 par rapport à la version 2019
La norme ISO 22734 fixe des exigences relatives aux générateurs d’hydrogène ou électrolyseurs dont le rôle est de décomposer l’eau en hydrogène et en oxygène par le biais de réactions électrochimiques. Elle concerne les applications industrielles et domestiques, et aide à garantir une utilisation sécurisée et durable de l’hydrogène en tant que vecteur d’énergie.
La version modifiée de la norme publiée en 2025 apporte des nouveautés et des ajouts significatifs qui visent à adopter une approche globale de la sécurité et à tenir compte du progrès technique des technologies de l’hydrogène. Elle s’adresse aux développeurs, aux exploitants et aux responsables de la sécurité dans les applications industrielles. Vous trouverez ci-après les modifications les plus importantes en matière de sécurité, en comparaison avec la version datant de 2019 :
1. Structure des exigences de sécurité
Les exigences de sécurité sont passées d’une approche fondée sur les techniques de commande (paragraphe 4.5 en 2019) à celle fondée sur une gestion complète du risque (paragraphe 4.2 en 2025). Parmi les éléments nouvellement pris en compte :
- Tension et charge résiduelles dans les composants
- Débit d’hydrogène
- Excédent d’eau dans les conduites d’hydrogène ou d’oxygène
2. Mélange de gaz (Gas Crossover)
Pour la toute première fois, la norme traite des risques engendrés par un mélange d’hydrogène et d’oxygène, qui est susceptible d’entraîner une explosion. Les exigences incluent les points suivants :
- Surveillance de la différence de pression entre les sections H₂ et O₂ dans la pile de cellules
- Définition de paramètres de fonctionnement minimum (courant, température, pression)
- Lignes directrices techniques inscrites dans la nouvelle annexe C
3. Sécurité fonctionnelle
Plus de choix en matière de normes relatives à la sécurité fonctionnelle :
- CEI 61508 et CEI 61511 (comme auparavant)
- Nouveauté : CEI 62061 et ISO 13849. Cela permet une meilleure adaptation face à la diversité des concepts de sécurité industriels
4. Cybersécurité
La version 2025 rend la cybersécurité obligatoire pour la toute première fois :
- Les systèmes commandables à distance doivent être conformes à la norme ISO/CEI 27001
- Les fabricants doivent mettre en place des mesures de protection contre les accès non autorisés et les vulnérabilités pour tout le cycle de vie
Conclusion :
La norme ISO 22734-1:2025 représente un progrès important vers une intégrité des systèmes et une sécurité globales. Elle définit des lignes directrices techniques claires pour le développement et l’exploitation d’électrolyseurs modernes, et renforce les fondements de la sécurité dans l’industrie de l’hydrogène.
Plus d’informations sur les solutions de Pilz dans l’industrie de l’hydrogène :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]