Le fabricant de machines spéciales testFAB42, basé à Nuremberg, produit des dispositifs de contrôle avec un profil de performances bien défini, notamment des bancs d'essai compacts équipés d'un capot pivotant ou des cellules d'essai prêtes au montage. L'objectif est de proposer des solutions efficaces, incluant des processus de travail ergonomiques, qui accordent la priorité absolue à la sécurité des opérateurs en présence de tensions pouvant atteindre 1 500 volts. En tant qu'instance centrale de sécurité sur ses bancs d'essai, testFAB42 fait confiance à PNOZmulti depuis plus de 10 ans : grâce au micro automate configurable et aux capteurs de sécurité PSEN®, testFAB42 a pu, au fil du temps, standardiser au maximum ses bancs d'essai. Aujourd'hui, les clients de testFAB42 reçoivent pour leur banc d'essai un ensemble intégré de produits Pilz comprenant des systèmes de commande et de sécurité, ainsi qu'un ensemble de prestations en option incluant le marquage CE.
PNOZmulti & Co. : solution de sécurité standardisée pour les bancs d'essai
Des bancs d'essai sécurisés, même sous haute tension
Modèles de sécurité intégrant la sécurité, la cybersécurité et le conseil
Grâce à des modules d'extension supplémentaires pour PNOZmulti, testFAB42 peut répondre aux besoins des clients sans avoir recours à un API supplémentaire ni à une intelligence supplémentaire. Le micro automate configurable analyse les signaux de tous les composants électriques installés, par exemple le protecteur mobile, et, en cas d'urgence, arrête le système de manière sécurisée. Comme dans le cas du dispositif de test qui évalue les limites de performance d'un onduleur. Le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock assure la sécurité des capots ou portes de séparation, ce qui permet aux opérateurs d'intervenir en toute sécurité, par exemple lors de la mise en place et du retrait des objets de test. Outre la sécurité, le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d'accès PITmode fusion intègre des fonctions de cybersécurité visant à exclure tout risque d'accident et à limiter les manipulations non autorisées. Par ailleurs, en partenariat avec PILZ, les clients de testFAB42 bénéficient d'une offre de prestations personnalisable comprenant, par exemple, des conseils sur le concept de sécurité, des prestations d'ingénierie ainsi que le marquage CE. Des modèles de sécurité quasi standardisés à tous les niveaux.
Les avantages en un coup d’œil
- Grâce à ses modules d’extension supplémentaires, le PNOZmulti permet d'éviter l'utilisation d'un autre API ou d'une intelligence supplémentaire.
- Le développement et la fabrication des machines spéciales sont de plus en plus standardisés.
- Les clients de testFAB42 bénéficient d'un ensemble intégré de produits de commande et de sécurité, ainsi que, sur demande, de prestations de services incluant le marquage CE.
Témoignage d’un client
« Au fil des années, nous avons appris à connaître et à apprécier la qualité et la sécurité des produits Pilz®. » Le conseil et l'assistance sont toujours exemplaires, quel que soit le défi à relever : au final, on trouve toujours une bonne solution ! « De plus, le nom PILZ bénéficie d'une grande notoriété auprès de nos clients et souligne le fait que nous prenons très au sérieux les questions de sécurité et de cybersécurité. »
À propos de testFAB42
Fondée en 2009, la société testFAB42 emploie actuellement 12 personnes et s'est notamment spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de contrôle et d'essai sur mesure dans les domaines de l'électronique et de l'électronique de puissance. L'entreprise de Nuremberg impose des exigences très strictes à ses bancs d'essai conçus sur mesure : sa gamme de machines spéciales s'étend du banc d'essai autonome à la solution d'intégration prête au montage, conçue exactement selon les souhaits du client. Les secteurs cibles sont principalement l'automobile, la sous-traitance, le secteur médical et l'industrie pharmaceutique.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]