Emballer en toute sécurité et « de façon écologique » !

Remplacement du plastique par du carton

Jusqu’à présent, le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 de l’embouteilleuse d’eau minérale d’ACMI S.p.A assurait déjà la sécurité de la manipulation des bouteilles en verre lors de l’étape de remplissage et de fermeture. Le fabricant italien a récemment procédé à l’extension d’une ligne avec le système d’emballage groupé Ecopack afin de proposer des emballages en carton. Or, le chargement de cartons représentait un point crucial pour la sécurité : s’il y a suffisamment de matériaux d’emballage – c’est-à-dire de cartons – dans l’ouverture du chargeur, la zone dangereuse ne peut pas être atteinte. Mais s’il n’y a plus de cartons dans le processus, un opérateur pourrait alors accéder librement à la machine. Une solution durable, car extensible, a été trouvée avec le PNOZmulti 2 qui, au-delà du chargement de cartons, surveille également d’autres fonctions de sécurité en toute fiabilité.

Extension durable d’une ligne d’emballage et de conditionnement

Avec une cadence de 40 coups/minute et la facilité du paramétrage et des changements de formats, l’encartonneuse Ecopack est à la pointe de la technologie. Afin que cette dernière extension garantisse par ailleurs la sécurité optimale des opérateurs, le micro automate configurable PNOZmulti 2 entre une nouvelle fois en jeu. La procédure est la suivante : il surveille les capteurs de proximité photoélectriques installés au niveau de l’ouverture du chargeur de l’encartonneuse, lesquels lui signalent l’état des cartons. En cas de besoin, le PNOZmulti 2 peut surveiller simultanément plusieurs emplacements de stockage de cartons à l’aide d’un seul appareil de base. De plus, ACMI a la possibilité de mettre en œuvre d’autres fonctions de sécurité, telles que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles ou les barrières immatérielles. Ce gain de flexibilité garantit que son installation puisse rester parfaitement équipée et hautement productive, y compris dans le futur. Par ailleurs, étant donné que Pilz avait effectué la certification avant la mise en conformité, l’entreprise a pu gagner du temps lors de la planification, de la conception et de la mise en service.

Les avantages en un coup d’œil

  • Sécurité des opérateurs pour le nouveau module d’installation pour le chargement de cartons « Ecopack »
  • Efficacité de la ligne : un seul appareil de base surveille simultanément plusieurs emplacements de stockage de cartons
  • Mise en conformité rapide avec possibilité d’extension des fonctions de sécurité

Témoignage d’un client

« L’appréciation du risque effectuée par les experts Pilz a constitué la base de la construction en toute sécurité de notre installation, ainsi que de l’identification des mesures de protection adéquates. Grâce à l’expertise de Pilz dans le domaine de la sécurité des machines, nous avons pu mettre en œuvre nous-mêmes les mesures requises. »

Gianluca Contesso, chef de produit sécurité chez ACMI S.p.A.

À propos de ACMI S.p.A.

L’entreprise italienne ACMI S.p.A. s’est spécialisée dans la production de lignes d’embouteillage et de conditionnement de haute technologie. L’entreprise, dont le siège se situe à Fornoue, dans la province de Parme, a commencé en tant que fabricant de dispositifs de chargement et de déchargement pour l’industrie agroalimentaire et des boissons, avant de se spécialiser dans tous les process de conditionnement.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire