Un trajet en ascenseur en toute sécurité sur tous types de terrains

Ascenseur adapté à toutes les conditions du terrain

L’ascenseur incliné à guidage automatique de la société L-TEC GmbH de Thuringe est un moyen de transport novateur utilisable dans le monde entier : il permet même de traverser un terrain escarpé sans problème, par exemple pour des infrastructures situées sur une pente ou des attractions touristiques. Les machines automatisées pour le transport de passagers doivent néanmoins satisfaire à des exigences de sécurité très strictes qui diffèrent selon le pays. C’est pourquoi L-TEC a intégré Pilz au projet : afin de s’assurer du respect des dispositions légales spécifiques aux pays et de bénéficier de normes de qualité comparables dans le monde entier en matière d’automatisation et de sécurité, mais aussi de profiter des composants de sécurité correspondants et de prestations de services, le tout issu d’un même fournisseur. Sur l’itinéraire en montagne de l’ascenseur incliné L-TEC, le PNOZmulti est ainsi au cœur de la solution de sécurité pour un trajet totalement sécurisé du début à la fin.

La gestion centralisée de la sécurité est embarquée

Adapté à la topographie pour préserver la nature, l’ascenseur à guidage automatique peut transporter jusqu’à 14 personnes. Sa particularité : une régulation du niveau hydraulique maintient constamment le sol de la cabine horizontal, tandis que l’ascenseur parcourt des pentes pouvant aller jusqu’à 45 degrés et peut desservir autant de stations que souhaité. Par conséquent, l’ascenseur doit répondre à de nombreux critères de sécurité, que ce soit pour le système de freinage, la régulation de la vitesse ou encore la fermeture des portes automatiques. Pour garantir l’ensemble de ces exigences de sécurité en toute fiabilité, la cabine est équipée d’un kit de composants de sécurité de Pilz pour la surveillance de l’arrêt d’urgence, des portes, de la position, de l’arrêt de rotation, de la fin de course et de la commutation des modes de fonctionnement. L’entraînement, la commande et tous les composants correspondants se trouvent dans la cabine, y compris le PNOZmulti : Le micro automate configurable de sécurité éprouvé dans le monde entier est responsable de la gestion centralisée de la sécurité, même en Malaisie.

Les avantages en un coup d’œil

  • PNOZmulti : architecture de sécurité flexible et transférable pour une application spécifique au projet
  • Utilisation facile grâce au PNOZmulti Configurator
  • Savoir-faire et conseils d’un même fournisseur pour des « ascenseurs sécurisés » utilisés dans le monde entier

Avis du client

Quel que soit le pays ou le nombre d’arrêts : avec le PNOZmulti et sa structure flexible, modulaire et transférable, l’architecture de sécurité est au centre des préoccupations. La mise en œuvre d’une application spécifique au projet est simple et rapide, ce qui permet d’accélérer la mise en service de l’ascenseur.

Frank Scholz, directeur général de L-TEC

À propos de L-TEC

L’entreprise L-TEC GmbH, dont le siège se trouve à Weira, Thuringe (Allemagne), est spécialisée dans les ascenseurs inclinés. Sa gamme d’ascenseurs comprend des cabines pouvant transporter entre 4 et 14 personnes. Cette solution extensible pour le transport de passagers est utilisable dans de nombreuses applications de désenclavement sans barrière, y compris sur des terrains escarpés. Le directeur général Frank Scholz, qui est à l’origine de cette idée, a développé les premiers prototypes en 2009. Aujourd’hui, L-TEC commercialise ses ascenseurs en Allemagne, en Europe et en Asie.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire