Capteur radar de sécurité PSENradar

Surveillance en toute sécurité des espaces de protection dans des conditions difficiles

Capteur radar de sécurité PSENradar

Les capteurs radar de sécurité trouvent leur utilisation partout où les capteurs optoélectroniques atteignent leurs limites : les environnements difficiles, tels que les applications en extérieur ou le traitement des matériaux peuvent être surveillés en toute sécurité avec le PSENradar. En effet, la technologie radar (FMCW, frequency modulated continuous wave ou onde continue modulée en fréquence) garantit une grande disponibilité, même en cas d’influences extérieures comme notamment la poussière, la saleté, la pluie, la lumière, les pièces projetées ou les secousses.

La surveillance volumétrique avec une fréquence de 24 à 24,25 GHz peut être utilisée jusqu’à SIL 2, PL d et la catégorie 3, ce qui est souvent un prérequis pour les applications avec des robots. La solution complète dispose par ailleurs d’interfaces supplémentaires, telles qu’Ethernet, PROFIsafe et FSoE, et permet ainsi d’utiliser facilement le capteur radar de sécurité dans des applications de rétrofit.

Associé au micro automate configurable PNOZmulti 2, le capteur radar de sécurité PSENradar propose une solution complète de sécurité pour la surveillance des espaces de protection – y compris l’évaluation de la conformité de l’ensemble de la machine ou de l’installation.

Capteur radar de sécurité PSENradar – idéal pour les environnements contraignants

Insensible aux influences extérieures telles que la poussière, la saleté, la pluie ou la lumière, le système radar de sécurité peut également être utilisé de manière idéale dans des conditions d’utilisation particulièrement contraignantes.

Configuration simple avec le configurateur du PSENradar

Configurateur du PSENradar

Pour une mise en service rapide, la sélection et la configuration des capteurs s’effectuent simplement à partir du configurateur adapté. La solution de sécurité avec des capteurs radar comprend en fonction de l’application jusqu’à six capteurs radar, une unité de contrôle et le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2.

En fonction de la taille de la zone à surveiller, il est possible de définir l’espace de protection adéquat pour chaque capteur. Ce dernier dépend de l’agencement, de la hauteur de l’installation et de l’inclinaison du capteur. En plus de l’espace de protection, il est également possible de configurer un espace d’alerte. Si une personne s’introduit dans l’espace d’alerte, cela peut par exemple être signalé par un signal optique. De cette façon, la productivité de l’installation peut toujours être maintenue à un niveau élevé.

Avantages du capteur radar de sécurité PSENradar

  • Résistance à la poussière, la saleté, la pluie, la lumière, aux pièces projetées, à la vapeur et aux secousses
  • Catégorie de sécurité supérieure cat. 3 / PL d permettant la sécurisation des applications avec des robots
  • Grande flexibilité grâce à l’orientation optimisée du capteur et à la configuration personnalisée de l’espace de protection
  • Solution complète de sécurité avec le micro automate configurable PNOZmulti 2 et l’ouverture aux applications de rétrofit grâce des interfaces supplémentaires
  • Protection contre le contournement, afin d’empêcher le redémarrage d’une machine si des personnes se trouvent dans la zone dangereuse

Le capteur radar adapté à votre application

Vous recherchez le système radar adapté à votre installation ? Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des capteurs radar que nous proposons.

Les deux nouveaux capteurs permettent, en plus de l’angle de vue symétrique, de configurer des angles de vue asymétriques ainsi que des angles de vue en forme de corridor. Ainsi, vous pouvez désormais intégrer les capteurs radar de manière encore plus flexible dans votre environnement de production. Vous bénéficiez d’une meilleure productivité, en particulier dans les espaces étroits où les machines se trouvent à proximité immédiate les unes des autres ou lorsque les voies d’accès passent directement devant les machines. Le PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor offre en plus une portée pouvant atteindre 9 mètres.

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2 F-FOV sensor PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
Niveau de sécurité PL d, cat. 2 PL d, cat. 3 PL d, cat. 3
Portée 4 m 5 m 9 m
Fréquence 24 GHz 60 GHz 60 GHz
Champ visuel symétrique symétrique, asymétrique, en forme de corridor symétrique, asymétrique, en forme de corridor
Angle d’ouverture

large :
110° à l’horizontale, 30° à la verticale ;
étroit :
50° à l’horizontale, 15° à la verticale

à l’horizontale (configurable par incréments de 10°) : 10°-100° ;
à la verticale : 20° 
à l’horizontale (configurable par incréments de 10°) : - jusqu’à 5 m : 10°-100° - de 5 à 9 m : 10°-40° ;
à la verticale : 20˚

Vue d’ensemble des différents angles d’ouverture :

Angles d’ouverture PSEN rd1.1 sensor

Angle d’ouverture du PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Angle d’ouverture du PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Unité de contrôle avec USB, PROFIsafe et EtherCAT FSoE

Vous trouverez dans notre gamme les unités de contrôle adaptées aux capteurs radar. Avec les interfaces les plus diverses telles que USB, Ethernet, PROFIsafe et EtherCAT FSoE, nous vous proposons toujours la solution adéquate pour les différents bus de terrain. Vous pouvez ainsi intégrer les systèmes radar directement dans votre application. En l’associant au micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 comme FSoE Master, vous pouvez réaliser très facilement la mise en réseau en toute sécurité dans le système de communication EtherCAT sous la forme d’une solution à un câble – avec un câblage réduit au strict minimum.

Les unités de contrôle permettent de configurer jusqu’à 32 groupes de zones et vous offrent ainsi de nombreuses possibilités d’intégration dans votre application. Avec sa carte SD intégrée, la nouvelle unité de contrôle offre par ailleurs la possibilité de sauvegarder des configurations définies, ce qui permet de remplacer facilement l’unité de contrôle sans avoir recours à un configurateur.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Photo de l’unité de contrôle PSENradar avec USB, PROFIsafe et EtherCAT FSoE

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le capteur radar de sécurité PSENradar

Les capteurs radar sont utilisés dans de nombreux secteurs d’activités, de la transformation du bois aux applications en extérieur, en passant par le traitement des métaux. Les fonctions dédiées à la sécurité couvertes par le système radar de sécurité PSENradar comprennent la sécurisation des zones dangereuses et la protection contre le contournement.

Alors que la sécurisation des zones dangereuses place la machine dans un état de sécurité dès qu’une personne y pénètre par exemple, la protection contre le contournement empêche un redémarrage autonome de la machine lorsque des personnes se trouvent encore dans la zone dangereuse, par exemple dans une situation de maintenance.

Sécurisation des zones dangereuses et protection contre le contournement

Application avec des robots dans le traitement des métaux

Robots dans le traitement des métaux

Le capteur radar de sécurité trouve typiquement son application dans l’industrie lourde, où prédominent par exemple les étincelles de soudage, les copeaux, la poussière, la lumière vive ainsi que les secousses.

Lorsqu’une cellule robotisée est sécurisée, une protection contre le contournement et un redémarrage en toute sécurité doivent impérativement être garantis. Dans ce contexte, l’application avec des robots exige un niveau de sécurité plus élevé. Le capteur radar de sécurité PSEN rd1.2 permet de surveiller les espaces de protection jusqu’au niveau de performance PL d,  catégorie 3.

Illustration de la transformation du bois

Transformation du bois en toute sécurité grâce à la surveillance des espaces de protection

Lors du transformation du bois, notamment lors du sciage, l’utilisation de capteurs optoélectroniques est souvent rendue impossible par la présence de poussière et la projection de copeaux.

Pour détecter des personnes dans la zone dangereuse, la surveillance en toute sécurité des espaces de protection au moyen du PSENradar et du PNOZmulti 2 représente la solution optimale. Grâce à la configuration personnalisée de l’espace de protection, différentes applications peuvent être sécurisées en toute simplicité.

Illustration avec des capteurs radar

Sécurisation d’applications en extérieur avec les capteurs radar

En particulier en milieu extérieur, les capteurs radar permettent de surveiller en toute sécurité les espaces de protection, comme dans le cas d’une grue à portique ou même des dispositifs de levage. Ces équipements sont soumis à des variations de température importantes, ainsi qu’à l’humidité due à la pluie, à la neige ou au brouillard.

Les capteurs radar s’assurent qu’aucune personne ne se trouve dans la zone du trajet. Avec une portée pouvant atteindre 9 mètres, il est également possible de sécuriser de manière productive de grandes surfaces.

Notre gamme de produits : Capteurs radar de sécurité PSENradar

PSENradar

Configurez votre propre capteur radar de sécurité PSENradar comportant jusqu’à 6 capteurs par unité de commande.

Accessoires pour système radar de sécurité

Vous trouverez ici les accessoires adaptés au système radar de sécurité.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire