En plus des nombreuses caractéristiques astucieuses du produit, le myPNOZ convainc également par son processus de commande innovant et très simple. De la création individuelle dans l’éditeur logique à la documentation complète en passant par la simulation, l’outil en ligne myPNOZ Creator offre de nombreuses fonctions utiles. Jugez-en par vous-même !
myPNOZ Creator et modules myPNOZ
Processus de commande innovant avec le myPNOZ Creator
Création
Auparavant, vous deviez parcourir des catalogues et comparer les caractéristiques des produits pour trouver la solution idéale pour vos applications. Maintenant, le myPNOZ Creator se charge de tout cela pour vous. Grâce à l’éditeur logique intégré, vous définissez en un rien de temps les fonctions de sécurité dont vous avez besoin, tandis que le myPNOZ Creator sélectionne le matériel optimal.
Ainsi, vous pouvez être sûr de recevoir un relais de sécurité myPNOZ conçu sur mesure pour répondre à vos exigences.
Simulation et validation
Après avoir créé votre application, vous pouvez la simuler dans le myPNOZ Creator pour vérifier le comportement souhaité. Par ailleurs, le myPNOZ Creator vérifie automatiquement la présence d’erreurs de logique dans votre assemblage et les affiche.
Comme support pour le câblage ultérieur, un schéma de raccordement individuel pour votre myPNOZ créé est accessible.
Vue d’ensemble et panier
Lorsque vous avez terminé la création de votre myPNOZ, une vue d’ensemble du matériel avec les références correspondantes est disponible dans le panier. En utilisant un code type individuel, vous pouvez restaurer votre projet dans le myPNOZ Creator à tout moment.
Vous pouvez également sauvegarder votre myPNOZ pour le modifier ultérieurement ou le partager avec d’autres, par exemple avec vos collègues pour la commande finale, qui est effectuée en quelques clics.
Documentation
Avec chaque myPNOZ, vous recevez une documentation complète pour vos dossiers. Le fichier PDF généré contient toutes les informations spécifiques au produit telles que la logique du système, le diagramme de câblage, le matériel utilisé et bien sûr le code type.
Les documents peuvent être utilisés pour les contrôles de sécurité et votre documentation interne.
myPNOZ Creator – points forts
- Création en sélectionnant les fonctions de sécurité et les fonctions logiques
- Le matériel optimal est déterminé par le système
- Simulation de l’application et vérification de la logique du système
- Vue d’ensemble de toutes les références des modules et des accessoires
- Documentation complète, y compris le diagramme de câblage et le tableau de cause à effet
- Sauvegarde et partage via le code type
Créer le myPNOZ maintenant !
Pour plus d’informations
Avez-vous d’autres questions ?
Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions sur le relais de sécurité modulaire myPNOZ et sur le myPNOZ Creator.
Télécharger maintenant le flyer sur le myPNOZ !
Dans notre flyer, vous avez un résumé de toutes les informations concernant le relais de sécurité modulaire myPNOZ.
Modules myPNOZ
Renseignez-vous ici sur les caractéristiques des modules du relais de sécurité modulaire myPNOZ.
Caractéristiques des modules myPNOZ
En plus de la commande via le myPNOZ Creator, nous vous offrons la possibilité d’acheter des modules myPNOZ individuels par le biais de notre boutique en ligne selon les modalités habituelles. Cela vous assure une flexibilité maximale pour les commandes de remplacement, les extensions de systèmes existants ou la commande de grandes quantités.
Nous avons résumé ici pour vous toutes les informations importantes sur les modules myPNOZ et leurs caractéristiques.
Chaque relais myPNOZ se compose d’un module de base et d’au moins un module d’extension, 8 modules d’extension pouvant être installés au maximum. Lors de la sélection des modules d’extension, vous pouvez choisir librement parmi les modules d’entrées, les modules de sorties ainsi que les modules d’entrées / sorties disponibles. Cette architecture flexible et modulaire garantit que vous n’obtenez et ne payez que les fonctions dont vous avez réellement besoin.
Module de base (17,5 mm)
- Contient l’alimentation en tension 24V DC pour tous les modules d’extension
- Contient une fonction de sécurité maître (exemple : arrêt d’urgence) qui influence tous les circuits de sorties d’un myPNOZ
Modules de sorties (17,5 mm)
- Disponibles avec des sorties relais ou des sorties statiques et en tant que variantes temporisées
- Si un module de sorties est suivi d’un module d’entrées, une nouvelle zone de sécurité est formée
Modules d’entrées (12,5 mm)
- Surveillent deux entrées de sécurité reliées par fonction logique ET ou OU
- Variantes disponibles pour la surveillance des commandes bimanuelles IIIA ou IIIC (reliées par fonction logique ET)
- Sont reliés par une fonction logique ET à la fonction de sécurité maître dans le module de base
- Chaque module d’entrées influence le module de sorties suivant
- Dans un module d’entrées, les entrées de sécurité reliées par une fonction logique OU sont toujours reliées par une fonction logique ET avec d’autres entrées de sécurité de la zone de sécurité
Modules d’entrées / sorties (17,5 mm)
- Surveillent une entrée de sécurité
- Disponibles avec des sorties relais ou des sorties statiques et en tant que variantes temporisées
Produits
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]