Plus d’efficacité dans la ligne de production de chips

Afin d’augmenter l’efficacité de ses lignes de production et donc d’optimiser ses processus, le fabricant belge de snacks – et l’un des leaders du marché des produits Tex Mex – Poco Loco a décidé de moderniser ses installations. Poco Loco utilise le système de commande configurable compact PNOZmulti 2 et le logiciel correspondant PNOZmulti Configurator comme solution efficace et sûre.

Une analyse plus rapide implique des temps d’arrêt plus courts !

La fabrication de produits de grignotage nécessite un déroulement de la production en plusieurs parties interconnectées. Les parties de l’installation étaient auparavant conçues comme des unités individuelles avec leurs propres circuits d’arrêt d’urgence. Cela signifiait que la suppression des erreurs prenait beaucoup de temps, ce qui entraînait l’arrêt d’une grande partie de la production.
Pilz a développé un concept pour optimiser ces processus. Le système de commande configurable compact PNOZmulti 2 utilisé actuellement permet de localiser les erreurs directement sur l’écran et de les corriger immédiatement. Toutes les fonctions de sécurité sont facilement configurables via le PNOZmulti Configurator. Aujourd’hui, seules les unités de production individuelles sont arrêtées en cas de dysfonctionnement, le reste de la production peut se poursuivre efficacement. Ces ajustements ont permis à Poco Loco de sécuriser efficacement sa production : les temps d’arrêt sont désormais considérablement réduits.

Les avantages en un coup d’œil :

  • Les différents niveaux utilisateurs et l’enregistrement de toutes les modifications assurent une bonne traçabilité et donc une protection contre la fraude.
  • Utilisation simple et intuitive grâce au PNOZmulti Configurator – peut également être utilisé par le personnel technique
  • Pilz soutient ses clients grâce à un savoir-faire de longue date et à des formations efficaces

Le fabricant belge de snacks Poco Loco, qui fait partie du groupe Paulig, s’est spécialisé dans la production de divers produits Tex Mex de haute qualité. L’entreprise, dont le siège est à Roulers, exporte ses produits dans le monde entier et fait partie des leaders du marché de son secteur en Europe.

Le fait que nous ayons choisi le PNOZmulti 2 comme système de commande autonome pour la sécurité, que nous utilisons en plus du système de commande maître des machines, résulte également de la facilité d’utilisation de l’outil de configuration.

Maarten Dedeurwaerder, ingénieur de projets
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?