Pliage intelligent avec le PSENslock et le PNOZmulti 2

Installation de conditionnement de cartons

Wächter Packautomatik développe et conçoit des solutions sur mesure pour le conditionnement. L’installation de conditionnement performante, le Tablomat LE, en est l’une d’elles : elle peut produire avec efficacité jusqu’à 30 suremballages par minute. À l’aide du capteur pour protecteurs mobiles PSENslock sans contact et du système de commande de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz, le concept de commande est désormais plus flexible et permet de réaliser en toute simplicité des changements de format rapides. Dans l’industrie du conditionnement, la flexibilité et l’efficacité sont indispensables, en particulier dans les process situés en fin de ligne.

Plus de flexibilité pour la commande et l’utilisation !

Lors du développement de l’installation de conditionnement Tablomat LE, un nouveau concept standard et de sécurité porteur d’avenir a par conséquent été intégré. Les données de diagnostic des capteurs, qui constituent l’exigence, doivent être disponibles en temps réel pour le système de commande de la machine afin que l’utilisateur de l’installation puisse conserver une vue d’ensemble complète de l’état de la machine. Le système pour protecteurs mobiles sans contact PSENslock est utilisé dans les quatre protecteurs mobiles de la machine. Il prend en charge la surveillance de la position en toute sécurité et le dispositif d’interverrouillage process. Le système de commande de sécurité PNOZmulti 2 surveille les protecteurs mobiles, le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence installé et garantit le transfert des données de diagnostic à partir du module de bus de terrain avec l’API. Cette solution efficace permet de mettre en œuvre en toute simplicité des changements de format rapides ainsi que des adaptations rapides et faciles de capteurs et d’actionneurs.

Capteur pour protecteurs mobiles PSENslock

En partenariat avec Pilz, nous avons atteint tous les objectifs fixés pour le Tablomat LE : la formeuse de caisses se distingue par un câblage simple et clair et peut être équipée très rapidement pour de nouvelles tâches. L’installation fonctionne presque sans dysfonctionnement, l’utilisateur dispose à tout moment d’une vue d’ensemble de l’état actuel de la machine.

Jürgen Schulte, responsable de la fabrication chez Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

Les avantages et bénéfices de la solution :

  • Un diagnostic efficace réduit les temps d’arrêt : l’utilisateur d’une installation dispose à tout moment d’une vue d’ensemble intégrale de l’état de la machine
  • Le concept d’automatismes, transparent et adapté à vos besoins, augmente la sécurité
  • Disponibilité maximale de l’installation grâce à plus de flexibilité : la machine peut être équipée très rapidement pour de nouvelles tâches

À propos de Wächter

Logo Wächter Packautomation

Depuis plus de 43 ans, avec près de 200 employés, Wächter planifie, conçoit et construit essentiellement des machines spéciales pour l’industrie des techniques de conditionnement. La modification de machines existantes ainsi que le rétrofit de machines plus anciennes font également partie de la gamme de prestations proposée. Wächter s’est fait une réputation mondiale dans l’industrie agroalimentaire, des boissons et des sols.

Les produits intégrés à l’application :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire