PMIvisu – le terminal de visualisation avec logiciel de visualisation préinstallé

PMIvisu v8 – écrans IHM avec logiciel de visualisation

Avec les PMIvisu v807, v812 et v815, vous disposez désormais d’écrans de visualisation performants. Les appareils PMIvisu sont des ensembles de solutions pré-installés avec licence enregistrée – comprenant les interfaces Homme Machine PMI et le logiciel de visualisation PASvisu. Utilisez les écrans PMIvisu avec le micro automate configurable PNOZmulti ou le système d’automatismes PSS 4000 pour profiter d’une visualisation de qualité professionnelle de vos machines et installations en un coup d’œil !

Les écrans capacitifs sont équipés du système d’exploitation Windows 10 IoT. Ils existent en version 7", 12,1" et 15". Le logiciel PMI Assistant est à votre disposition pour une mise en service et une gestion simples de l’écran.

Écrans de diagnostic et de visualisation PMIvisu v8

Écrans de diagnostic et de visualisation PMIvisu v7e

Avec les PMIvisu v704e et v707e, vous disposez désormais d’écrans de diagnostic et de visualisation aux coûts optimisés. Les appareils PMIvisu sont des ensembles de solutions pré-installés avec licence enregistrée – comprenant les interfaces Homme Machine PMI et le logiciel de visualisation PASvisu. Utilisez les écrans PMIvisu en association avec le micro automate configurable PNOZmulti pour profiter d’une visualisation de qualité professionnelle de vos machines et installations en un coup d’œil !

Les écrans capacitifs sont équipés du système d’exploitation Linux. Ils existent en version 4,3" et 7". Le logiciel PMI Manager est à votre disposition pour une mise en service et une gestion simples de l’écran. Les interfaces Homme Machine de la série PMI v7 sont des produits de qualité « made in Germany ».

Écrans de diagnostic et de visualisation PMIvisu v7e

Comparaison des écrans IHM PMIvisu

Écrans IHM PMIvisu PMIv7 PMIv8 PC
Matériel
4,3 pouces OUI - -
7 pouces OUI OUI -
12,1 pouces - OUI -
15,6 pouces - OUI -
Certification CE, UL 508 CE, cULus -
Mémoire [RAM] 2 Go 32 Go mSATA SSD min. 32 Go
Mémoire vive [RAM] 512 Mo 4 Go min. 4 Go
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Système d’exploitation Linux Windows 10 IoT à partir de Windows 10
Logiciel
Logiciel de visualisation préinstallé PASvisu PASvisu NON
Mise en service du logiciel PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Nombre de variables avec licence enregistrée [intégrées] 150 variables 500 variables 0 variable
Visualisation et diagnostic PNOZmulti OUI OUI OUI
Visualisation et diagnostic PSS 4000 - OUI OUI
Protocole Client OPC UA OUI OUI OUI
Protocole ModbusTCP OUI OUI OUI
Nombre de sources de données 3 8 16
Nombre de pages 25 60 100
Nombre de variables 400 2 000 4 000
Nombre d’alarmes 100 800 2 000

 

Avantages et caractéristiques des terminaux de commande PMIvisu

  • Visualisation professionnelle grâce au logiciel de visualisation PASvisu préinstallé
  • Durée de vie longue et robustesse grâce à l’écran tactile en verre
  • Visualisation rapide grâce à des processeurs performants
  • Création de projets efficace grâce à des fonctions IHM adaptées et préconfigurées
  • Mise en service et gestion simples avec le PMI Assistant / PMI Manager
  • Utilisation possible à l’échelon international grâce à la gestion des langues compatible avec Unicode
  • Octroi des droits d’accès au travers de la gestion des utilisateurs intégrée
  • Jusqu’à 500 variables incluses pour l’échange de données avec le système de commande
  • Bibliothèque complète pour une représentation graphique de l’état des API et des blocs de sécurité, de la liste des diagnostics et bien plus encore
  • Conception, développement et fabrication – made in Germany
Avantages du PMIvisu en un coup d’œil

Notre gamme de produits : PMIvisu

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire