Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Surveillance productive des surfaces – même en série !

Image du PSENscan

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres. Grâce à la libre configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’à leur adaptation à des contraintes structurelles de la machine, les scrutateurs laser de sécurité peuvent être intégrés de manière optimale dans les applications les plus diverses. Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est particulièrement adapté à la sécurisation de zones stationnaires et mobiles tout comme à la surveillance des accès.

Utilisez le pour la configuration rapide et en toute convivialité de tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de vos scrutateurs laser de sécurité PSENscan ! En association avec les micro automates configurables PNOZmulti ou les automates programmables PSSuniversal, vous obtenez une solution complète et économique d’un même fournisseur.

Sécurisation optimale des zones dangereuses – avec des scrutateurs laser de sécurité

Sécurisation des zones dangereuses stationnaires

Sécurisation des zones dangereuses stationnaires

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan détectent le rapprochement d’une personne vers un mouvement dangereux. Une pénétration du champ d’alerte déclenche un freinage contrôlé du mouvement dangereux ; en cas de pénétration dans le champ de protection, le mouvement dangereux est stoppé.

Vidéo : Sécurisation des zones dangereuses

Protection contre le contournement

Protection contre le contournement

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan détectent la présence de personnes dans les zones dangereuses difficilement visibles. Ils empêchent ainsi efficacement le redémarrage du mouvement dangereux.

Vidéo : Protection contre le contournement

Sécurisation des accès

Sécurisation des accès

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan sécurisent les accès aux zones dangereuses de façon optimale contre la pénétration de personnes. D’autre part, grâce aux entrées de muting intégrées, ils sont également adaptés aux applications dans lesquelles on charge et décharge simultanément du matériel.

Vidéo : Sécurisation des accès

Un œil sur tout – avantages des scrutateurs laser de sécurité PSENscan

  • Intégration simple grâce à un boîtier compact ainsi qu’à une libre configuration des champs de protection et d’alerte
  • Surveillance simultanée de max. trois zones de protection séparées et paramétrage de max. 70 configurations commutables
  • Montage en série de maximum 4 scrutateurs laser
  • Écran de commande intégré pour une réception directe des informations
Image du PSENscan en gros plan
PSENscan montés en série

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan en série

  • Potentiel d’économies sur le câblage grâce à la variante codeur Master
  • Utilisation simple et flexible grâce à une résolution élevée de 30, 40, 50, 70 et 150 mm
  • Grande disponibilité et accessoires complets, tels que le couvercle protecteur et le module mémoire interchangeables
  • Adaptés à de nombreuses applications grâce à la possibilité d’utilisation sur une plage de température ambiante comprise entre - 10 et + 50 °C

Caractéristiques des scrutateurs laser de sécurité

  • Conformes et homologués selon l’EN/CEI 61496-1 (type 3), l’EN ISO 13849-1 (PL d / cat. 3) et la CEI 61508 (SIL 2)
  • Angle d’ouverture : 275 degrés
  • Portée : zone de sécurité de 3 ou 5,5 m ; zone d’alerte de 40 m
  • Temps de réponse : 62 ms
  • Indice de protection : IP65
  • Configuration simple avec le PSENscan Configurator
  • Fonctions supplémentaires pour les variantes Light, Master et Subscriber : muting, EDM, override
  • Fonctions supplémentaires pour la variantes Master : redémarrage conformément à l’EN ISO 61496-3, applications verticales
Angle d’ouverture du scrutateur laser de sécurité

Nouveauté : PSENscan – avec interface Profinet

Photo du produit

Grâce à la nouvelle interface Profinet disponible, le scrutateur laser de sécurité Pilz peut être intégré en toute simplicité dans des réseaux Profinet. Le câblage simple permet une mise en service rapide. Les données sont directement visibles dans le système de commande et offrent ainsi un diagnostic complet et rapide. De plus, le nouveau PSENscan PN offre d’autres fonctionnalités comme la surveillance simultanée de jusqu’à huit zones de protection ainsi qu’un temps de démarrage plus rapide.

Une solution flexible pour vos applications

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan garantissent une surveillance des surfaces productive pour votre application, qu’ils soient utilisés seuls, montés en série, ou dans le cadre d’un remplacement. Surveillance possible de jusqu’à 3 zones de sécurité.

Surveillance de jusqu’à 3 zones de sécurité

Surveillance simultanée de jusqu’à 3 zones de sécurité

Avec le PSENscan, il est possible de surveiller en même temps jusqu’à trois zones de sécurité indépendantes les unes des autres. Seule la partie de l’installation dans laquelle une personne pénètre est arrêtée. Par conséquent, les distances de sécurité de votre installation peuvent être optimisées. Cela garantit une augmentation de la productivité ainsi qu’une ergonomie de votre installation – et ce avec une sécurité optimale.

Le codage assure de bonnes « relations de voisinage »

Le codage assure de bonnes « relations de voisinage »

Grâce au codage, deux scrutateurs laser de sécurité non montés en série peuvent être utilisés de manière flexible l’un à côté de l’autre à une distance rapprochée. Cela améliore la disponibilité de la machine et de l’installation et réduit le temps de production.

Grande disponibilité grâce au Fast Replacement

Grande disponibilité grâce au Fast Replacement

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan disposent d’un module mémoire interchangeable. En cas de remplacement d’un scrutateur laser par le même modèle suite à un endommagement, la configuration peut simplement être transférée sur le nouvel appareil.

Protection des flottes de véhicules à guidage automatique (AGV)

Pour plus d’informations

Notre gamme de produits : Scrutateurs laser de sécurité

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres.

Accessoires pour PSENscan

Parfaitement adaptés aux scrutateurs laser de sécurité PSENscan : des accessoires compatibles avec un montage rapide et facile.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire