Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Logiciel PNOZmulti Configurator

L’original pour configurer votre circuit de sécurité pour les micro automates configurables PNOZmulti

Configurer un circuit de sécurité pour les micro automates configurables PNOZmulti

Le PNOZmulti Configurator vous permet de configurer en toute simplicité votre circuit de sécurité sur PC. Le logiciel de configuration vous assiste lors de la création de projets, la réalisation de configurations, la documentation et la mise en service des micro automates configurables de Pilz.

L’interface de commande graphique, compatible avec Windows®, fournit tous les éléments pour votre circuit de sécurité en tant qu’icônes ou dans des menus de sélection. Pendant la configuration du circuit de sécurité, l’aide en ligne avec documentation est disponible. Lorsqu’elle est terminée, le logiciel vérifie la présence de sources d’erreurs sur le circuit.

À partir de la version 10.9 du PNOZmulti Configurator, vous avez la possibilité de tester votre programme utilisateur configuré avec la fonction « Simulation » avant même la mise en service.

Pour que le circuit de sécurité dont la configuration est terminée soit protégé contre des modifications involontaires, il est possible de l’homologuer. Vous pouvez à tout moment modifier ou étendre des configurations de votre circuit de sécurité non certifiées. Il suffit de les appeler dans le PNOZmulti Configurator ! La configuration peut être imprimée et utilisée comme documentation.

Connaissez-vous déjà la deuxième génération des micro automates configurables PNOZmulti ? Le succès continue !

Nouveauté : PNOZmulti Configurator version 10.12 du logiciel

Deux nouveaux éléments de sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité (blocs fonctions) sont disponibles jusqu’à PL d / SIL CL Z. En association avec le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode, en particulier le PITreader, vous disposez de deux solutions conviviales et sécurisées pour la sélection du mode de fonctionnement sur les machines et les installations.

  • Sélection du mode de fonctionnement par bouton-poussoir : Tout d’abord, le mode de fonctionnement peut être sélectionné via la boîte à boutons PIT oe4S de marque Pilz ou des boutons-poussoirs courants. En association avec le PITreader et les clés RFID correspondantes, l’autorisation de sélection est configurée. Le mode de fonctionnement sélectionné peut être consulté sur le PNOZmulti.
  • Sélection du mode de fonctionnement par écran tactile : Il est également possible de sélectionner le mode de fonctionnement en toute sécurité via un clavier sur une IHM. Le mode de fonctionnement peut ainsi être sélectionné en toute sécurité à l’aide du terminal de commande et de visualisation PMIvisu. Ici aussi, l’autorisation de sélection est effectuée via le PITreader et des clés RFID configurées de manière appropriée.

Pour la gestion des autorisations d’accès, la nouvelle version du logiciel 10.12 permet de raccorder jusqu’à 4 appareils PITreader à l’appareil de base PNOZ m B1.

C’est ainsi que la sécurité provient du même fournisseur. Vous pouvez voir dans la vidéo comment la configuration est effectuée dans le logiciel !

Téléchargement de la version de démonstration gratuite du PNOZmulti Configurator

À partir de la version 10.12, le PNOZ m B1 Burner, un nouvel appareil de base pour les micro automates configurables PNOZmulti 2, est également pris en charge, spécifiquement pour les applications dans les techniques industrielles de chauffe. La commande et la surveillance en toute sécurité des installations de chauffe selon les normes EN 50156 et EN 298 sont réalisées grâce au bloc fonctions intégré du brûleur. Le PNOZmulti 2 remplit également toutes les autres fonctions de sécurité liées aux installations.

Les avantages en un coup d’œil

  • Logiciel avec blocs préconfectionnés, certifiés
  • Modifications et adaptations ultérieures simples dans la configuration
  • Des temps d’arrêt courts et une grande disponibilité des installations grâce à un diagnostic simple et convivial
  • Un standard de sécurité international pour différents environnements d’automatismes et différents systèmes de communication
  • Mise en service rapide et opérations de câblage négligeables – laissez-vous convaincre !

Les caractéristiques en un coup d’œil

Configurer un circuit de sécurité au lieu de le câbler

  • Utilisation intuitive : la création de votre circuit de sécurité devient un jeu d’enfant
  • Librement configurable : vous pouvez paramétrer toutes les entrées et les sorties en toute convivialité en quelques clics seulement dans le logiciel
  • Des fonctions logiques vous permettent de les relier à un circuit de sécurité par glisser-déplacer
  • Vous sélectionnez l’ensemble des éléments d’entrées, des fonctions logiques et des éléments de sorties sur la zone de travail

Contrôle automatique des erreurs, protection contre des modifications

  • Sécurité : le logiciel contrôle les sources d’erreurs dans le circuit de sécurité créé
  • Protection : vous pouvez certifier votre configuration, ce qui la protège contre des modifications non souhaitées
  • Flexibilité : vous pouvez modifier ou étendre à tout moment les schémas de raccordement non certifiés
  • Simplicité : en vue de la documentation, imprimez la configuration du schéma de raccordement

Notre gamme de produits : Logiciel PNOZmulti Configurator

Licences PNOZmulti Configurator

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du PNOZmulti Configurator, procurez-vous la clé de licence : en fonction de l’exigence, vous disposez de plusieurs alternatives, de la licence de base à la mise à jour de la licence de projet.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données