Système IO-Link Safety de Pilz

Avec IO-Link Safety, vous bénéficiez d'une communication continue et sécurisée jusqu'au niveau terrain. Le système établit la liaison entre tous les composants de votre machine relatifs à la sécurité via une interface standardisée : une solution efficace, flexible et évolutive.

Communiquez en toute sécurité jusque sur le terrain – au sein d’un seul système

Le système IO-Link Safety de Pilz se compose de composants parfaitement adaptés les uns aux autres, qui forment ensemble une solution de sécurité complète, de la commande jusqu'au capteur sur le terrain.

Tous les composants du système sont conçus pour s'imbriquer parfaitement les uns dans les autres, ce qui permet une intégration aisée et une transparence maximale.

  • Solution universelle d'un même fournisseur
  • Un partenariat solide avec une expertise de premier plan en matière de système IO-Link Safety
  • Mise en œuvre efficace de vos concepts de sécurité
  • Sécurité fonctionnelle fiable
Système IO-Link Safety avec capteurs de sécurité et Master permettant la communication jusqu'au terrain

Architecture du système IO-Link Safety

Dans le système IO-Link Safety, tous les composants communiquent via une interface unique :

  • L’IO-Link Safety Master assure la liaison entre le système de commande et le niveau terrain.
  • Les appareils de terrain IO-Link Safety fournissent des signaux et des données de diagnostic sécurisés et assurent la sécurisation des accès et des zones dangereuses.

L'ensemble de la communication s'effectue de manière transparente et cohérente.

Résultat : un système entièrement intégré qui simplifie considérablement la planification, la mise en service et l'exploitation.

Envisagez-vous de mettre en place un projet IO-Link Safety ? Nos experts vous aident à choisir les composants adaptés.

Aperçu des composants du système IO-Link Safety

Premier IO-Link Safety Master PDP67 IOLS certifié par le TÜV

IO-Link Safety Master

Le premier  IO-Link Safety Master PDP67 IOLS  certifiépar le TÜV, sert d'interface avec le système de commande de sécurité et permet une communication point à point sécurisée jusqu'au niveau terrain.

Terminal de commande IO-Link Safety PITgatebox IOLS

Terminal de commande IO-Link Safety 

Le terminal de commande PITgatebox IOLS communique directement avec l’IO-Link Safety Master et fournit, outre des signaux sécurisés, des données d'état et de diagnostic en temps réel.

Barrière immatérielle de sécurité IO-Link Safety PSENopt II Advanced IOLS

Barrière immatérielle de sécurité IO-Link Safety 

La barrière immatérielle de sécurité PSENopt II Advanced IOLS communique directement avec l’IO-Link Safety Master et assure une sécurisation fiable des accès.

Le Master permet de commander des IO-Link Safety Devices, par exemple le terminal de commande  IO-Link Safety ainsi que les barrières immatérielles de sécurité IO-Link Safety .

Avec l’IO-Link Safety, vous pouvez utiliser des câbles standard non blindés à 3 brins. Jusqu’à 25 octets de données sont transférés de manière bidirectionnelle avec l’IO-Link Safety à une vitesse pouvant atteindre 230,4 kbits/s. Dans la gamme de Pilz, vous trouverez ces câbles dans différentes longueurs adaptées à votre application.

Avec le logiciel de configuration de Pilz, vous pouvez configurer et paramétrer l’IO-Link Safety Master et les appareils en fonction.

Qu'il s'agisse de commande sécurisée, de surveillance de protecteurs mobiles ou d'équipements de protection électrosensibles, le système IO-Link Safety de Pilz prend en charge les applications de sécurité les plus diverses. Les exemples suivants donnent un aperçu des applications typiques.

Couverture du flyer « IO-Link Safety » avec les composants de Pilz

Pour en savoir plus sur les composants et les applications d'IO-Link Safety, consultez notre flyer :

Exemples d'application concrets avec IO-Link Safety

Installation d’emballage avec sécurisation des accès

IO-Link Safety Master + barrière immatérielle de sécurité + sécurisation des protecteurs mobiles = moins de câblage et une installation plus rapide

L’IO-Link Safety Master PDP67 décentralisé pour l’intégration de barrières immatérielles de sécurité PSENopt II Advanced IOLS et la solution de protecteurs mobiles PITgatebox avec PSENmlock. La solution tout-en-un PITgatebox combine un arrêt d’urgence intégré et des boutons de commande dans un seul appareil et sert également de « IO-Link Safety Hub » pour les capteurs de sécurité.

Vos avantages :

  • Réduction des coûts de câblage :
  • Intégration peu encombrante sur site
  • Installation et mise en service rapides
  • Moins de risques d'erreurs

Transport de matières avec robotique intégrée

IO-Link Safety Master + barrière immatérielle de sécurité + sécurisation des protecteurs mobiles = intégration rapide et diagnostic transparent

L’IO-Link Safety Master PDP67 IO-permet d'intégrer les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II Advanced IOLS dotées d'une fonction de muting, ainsi que la solution de protecteurs mobiles PITgatebox avec PSENmlock. L'utilisation de barrières immatérielles de sécurité IO-Link Safety et de la fonction « Next Level Muting » permet d'améliorer la disponibilité de l'installation.

Vos avantages :

  • Intégration rapide de tous les composants de sécurité
  • Diagnostic transparent jusqu’au niveau terrain
  • Réduction des temps d'arrêt
  • Base pour la maintenance prédictive

Vos avantages avec le système IO-Link Safety de Pilz

  • De l’IO-Link Safety Master à l’appareil : profitez de composants parfaitement adaptés les uns aux autres pour une sécurité maximale tout en réduisant la complexité du système.
  • Profitez de notre expertise approfondie en tant que co-développeurs de l’IO-Link Safety pour des solutions innovantes et pérennes.
  • Nous vous accompagnons tout au long du processus : de la planification à la mise en service en passant par l'intégration, pour une mise en œuvre rapide et économique de votre projet.
  • Faites confiance à la qualité éprouvée et à l'expérience de plusieurs décennies de Pilz dans le domaine de la sécurité des machines.
Personne équipée d'un casque audio devant un poste de travail informatique lors d'une consultation en ligne sur le système IO-Link Safety de Pilz

Nos experts vous accompagnent lors de la conception et la mise en œuvre de votre application IO-Link Safety.

Prendre contact

Aperçu de nos produits IO-Link Safety

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire