InnoTrans

Date: 22 sept. 2026 - 25 sept. 2026

L'infrastructure ferroviaire numérique reconsidérée. Plus de sécurité. Moins de complexité.

Venez découvrir lors du salon InnoTrans 2026 comment répondre de manière rentable et pérenne aux exigences en matière de numérisation, de normalisation et de sécurité. Discutez de vos projets en cours avec nos experts du secteur ferroviaire et découvrez des solutions éprouvées pour les infrastructures ferroviaires modernes.

 

 

Découvrez l'avenir du rail numérique

Les projets ferroviaires modernes exigent bien plus qu'une technologie adaptée. Ce qui compte, c'est l'expérience, l'expertise en matière de sécurité et des solutions qui s'intègrent parfaitement aux infrastructures existantes et futures.

Pilz accompagne les exploitants d'infrastructures, les intégrateurs de systèmes et les entreprises spécialisées dans le secteur ferroviaire dans la mise en œuvre de projets ferroviaires modernes, allant de la modernisation des installations existantes à l'introduction de nouvelles architectures numériques.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Réduire la complexité, renforcer la sécurité – grâce à des solutions d'automatisation ferroviaire numériques et sécurisées.
  • La numérisation basée sur des standards ouverts : avec RaSTa et EULYNX, pour une infrastructure pérenne.
  • S'adapte facilement aux exigences de votre projet grâce à son principe modulaire. Sécurité conforme aux normes ferroviaires les plus strictes – certifiée jusqu'au niveau SIL 4.
  • Une sécurité certifiée au plus haut niveau : développement conforme à toutes les normes ferroviaires EN applicables et certification jusqu'à SIL 4 – pour une sécurité d'exploitation maximale.
  • Une intégration ouverte plutôt qu'une dépendance vis-à-vis d'un fournisseur – pour une liberté maximale en matière de planification et d'exploitation

PSSrail : la plateforme dédiée au rail numérique

Contrôle de trajectoire avec des nombres binaires en arrière-plan

Lors du salon InnoTrans 2026, nous montrerons comment permet de mettre en œuvre des projets d'infrastructure ferroviaire de manière efficace, avec une sécurité élevée et durable. Grâce à PSSrail, notre système de commande ferroviaire modulaire, nous aidons les exploitants d'infrastructures, les intégrateurs de systèmes ainsi que les sociétés de planification et d'ingénierie à maîtriser la complexité des projets ferroviaires modernes tout en s'adaptant avec souplesse aux exigences actuelles et futures.

Qu'il s'agisse de la conception de nouvelles installations, de la modernisation ou de l'extension d'installations existantes, PSSrail propose une solution sécurisée et évolutive pour les applications les plus diverses dans le domaine des infrastructures ferroviaires. Les plus de 1 000 kilomètres de voies  et les plus de 500 passages à niveau déjà équipés de notre technologie témoignent du succès de cette approche à l'échelle mondiale.

Découvrez nos applications concrètes issues de la pratique :

Voies ferrées

Solutions pour passages à niveau
Avec PSSrail, nous proposons une plateforme moderne pour la commande et la surveillance sécurisées des passages à niveau, depuis les barrières et les feux de signalisation jusqu’à la détection des trains et la surveillance de l’espace libre.

Transfert de données sécurisé
PSSrail assure un transfert fiable des signaux et des états, notamment pour l'occupation des voies, la technique de signalisation, les passages à niveau et les systèmes de comptage d'essieux.

Unité de contrôleurs d'objets EULYNX
En tant que plateforme modulaire d’unité de contrôleurs d'objets, PSSrail permet une communication sécurisée entre les postes d'aiguillage électroniques et les équipements de voie, sur la base du standard EULYNX et du protocole RaSTA.

Parlons de votre projet ferroviaire

Prenez dès maintenant rendez-vous

Données personnelles


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire