Ostfildern, Allemagne, 7 oct. 2025

Nouvelles variantes du système pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz – une multitude de possibilités pour une sécurisation plus flexible des portes

Il existe désormais des variantes supplémentaires pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz : une nouvelle variante pour davantage de fonctions de commande et une autre avec un passage optimisé des câbles pour une installation plus rapide. De plus, un module de poignée de porte spécialement conçu pour les portes battantes complète le système. Le PSENmgate marque ainsi des points grâce à une utilisation plus conviviale et une installation plus flexible. Par conséquent, les nouvelles variantes du système pour protecteurs mobiles comprennent des champs d’applications supplémentaires, par exemple pour le packaging, la construction de machines ou les applications avec des robots.

Le PSENmgate élargit ainsi la possibilité de mettre en œuvre avec précision des solutions d’amélioration personnalisées pour la sécurisation des accès.

Une utilisation plus conviviale pour des applications plus vastes
Une nouvelle variante du PSENmgate avec un boîtier plus long offre de la place pour davantage d’éléments de commande tels que des boutons-poussoirs et des boutons-poussoirs avec éclairage ou des commutateurs à clé. Cela le rend idéal pour les applications qui nécessitent des fonctions de commande étendues sur un protecteur mobile. En prime : en plus des quatre boutons-poussoirs, cette variante propose également un arrêt d’urgence intégré ainsi qu’un système de déblocage à des fins d’évacuation en option.

Optimisation des chemins de câbles
Il existe également des variantes avec un passage de câble vers le haut, ce qui permet de les adapter à l’environnement de la machine concernée. Ainsi, il est possible de les intégrer de manière flexible dans les systèmes existants. En même temps, cette variante simplifie le câblage et par conséquent le montage. Il est résulte des chemins de câbles optimisés et des temps d’installation réduits. Les utilisateurs bénéficient d’une mise en service plus rapide des dispositifs de sécurisation des protecteurs mobiles sur les machines. L’actionneur codé offre également un niveau élevé d’infraudabilité.

En plus des poignées de porte existantes pour portes coulissantes, une nouvelle variante de poignée de porte complète le système pour protecteurs mobiles : la nouvelle poignée de porte, spécialement optimisée pour les portes battantes, existe en deux tailles différentes et rend l’installation flexible. Grâce à la combinaison du système pour protecteurs mobiles PSENmgate et de la poignée de porte, les utilisateurs disposent ainsi d’une solution personnalisable pour les portes battantes.

Des variantes de produits supplémentaires sont désormais disponibles pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz. Elles permettent de mettre en œuvre avec précision des solutions d’amélioration personnalisées pour la sécurisation des accès et couvrent d’autres champs d’application. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)
Des variantes de produits supplémentaires sont désormais disponibles pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz. Elles permettent de mettre en œuvre avec précision des solutions d’amélioration personnalisées pour la sécurisation des accès et couvrent d’autres champs d’application. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Des variantes de produits supplémentaires sont désormais disponibles pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz. Elles permettent de mettre en œuvre avec précision des solutions d’amélioration personnalisées pour la sécurisation des accès et couvrent d’autres champs d’application. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire