17 févr. 2025

PSENslock 2 : passez dès maintenant à la nouvelle génération

Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 – passage à la nouvelle génération en toute simplicité !

Vous utilisez déjà aujourd’hui le système d’interverrouillage de sécurité électromagnétique PSENslock ? Alors, laissez-vous convaincre par la nouvelle génération de PSENslock 2, qui vous offre encore plus de fonctionnalités et peut être intégrée avec précision dans votre application. Dans la vidéo, vous verrez comment remplacer rapidement et facilement le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock par la nouvelle génération PSENslock 2.

  • Les dimensions et les perçages identiques permettent une parfaite intégration
  • La conception optimisée empêche le dépôt de saletés et de poussière
  • Des variantes spéciales en acier inoxydable permettent un champ d’application plus large
  • Protection des processus en toute fiabilité avec une force d’interverrouillage pouvant atteindre 2 000 N
  • Diagnostic intelligent dans le montage en série au moyen du Safety Device Diagnostics (SDD) : réduction des coûts de câblage grâce au montage en série en toute sécurité jusqu’à PL e
  • Possibilité d’adaptation aux exigences spécifiques grâce à une force de maintien réglable via la clé de configuration « Config Key »
  • Nouvelle variante avec surveillance de la force d’interverrouillage en toute sécurité pour la protection des personnes : utilisable jusqu’à PL d, cat. 2 ; force d’interverrouillage F1max : 2 000 N (FZH 1 000 N).

En savoir plus sur le PSENslock 2

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire