14 nov. 2024

Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 obtient la certification UL dans la catégorie « Programmable Safety Controllers » (systèmes de commande de sécurité programmables)

Certification UL dans la catégorie « Programmable Safety Controllers » (systèmes de commande de sécurité programmables)

Les constructeurs de machines et d’installations basés aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde et exportant vers ce pays, seront ravis d’apprendre que le système de commande de sécurité configurable PNOZmulti 2 a obtenu la certification UL dans la catégorie « Programmable Safety Controllers » systèmes de commande de sécurité programmables). Cette certification facilite considérablement la tâche des constructeurs de machines et d’installations qui souhaitent prouver que le système de commande utilisé est adapté aux fonctions de sécurité, en particulier lorsque les machines et installations sont soumises aux exigences de la norme NFPA 79 – la norme électrique pour les machines industrielles (« Electrical Standard for Industrial Machinery »).

Photo regroupant trois produits

Norme NFPA 79

La National Fire Protection Association (NFPA) a élaboré la norme 79, qui fournit des informations détaillées sur l’utilisation d’équipements, d’appareils ou de systèmes électriques / électroniques faisant partie intégrante de machines industrielles afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

L’une des exigences de la norme NFPA 79 est que les systèmes de commande basés sur des logiciels et des firmwares utilisés dans des fonctions de sécurité doivent être répertoriés, c’est-à-dire certifiés pour cette utilisation. Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti a obtenu cette certification !

Homologation mondiale

Vous pouvez utiliser les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 indépendamment du type de machine, du type d’installation, du pays ou du secteur d’activité pour la coupure des machines et installations conformément aux normes et en toute sécurité jusqu’à PL e selon l’ISO 13849-1 et jusqu’à SIL  3 selon la CEI  62061. Le PNOZmulti 2 permet un arrêt contrôlé et par conséquent sécurisé d’un mouvement. Il est utilisé pour la surveillance du positionnement ou l’interruption d’un mouvement, en cas d’intervention de l’utilisateur. Le PNOZmulti 2 est certifié dans le monde entier, par exemple selon les normes UL, KOSHA, TÜV et EAC.

Modularité et flexibilité

Vous créez votre architecture de sécurité pour les fonctions de sécurité propres à l’installation indépendamment de son système de commande maître prioritaire. Les programmes utilisateurs créés peuvent à tout moment être adaptés de manière flexible et réutilisés. Il en résulte pour vous un gain de temps et des avantages en termes de coûts, qui réduisent vos frais d’ingénierie, de la création de projets à la maintenance, car vous ne devez utiliser qu’un seul logiciel – le PNOZmulti Configurator.

Vos avantages :

  • Économique et durable : le standard de sécurité universel pour de nombreux environnements d’automatisation et systèmes de communication tels qu’EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT et bien d’autres
  • Utilisation en toute sécurité grâce à un matériel et un logiciel certifiés
  • Configuration en toute simplicité grâce à un logiciel convivial
  • Mise sur le marché rapide, car les entrées et les sorties sont librement configurables
  • Des modules adaptés à chaque exigence – extension flexible, simple et économique
  • Des temps d’arrêt courts grâce à des possibilités de diagnostic complètes
  • Mise en service rapide grâce à un câblage facile avec des borniers débrochables
  • Sécurité maximale – en fonction de l’application jusqu’à PL e et SIL 3

Plus d’informations concernant le système de commande de sécurité configurable PNOZmulti 2

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire