text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m3.1p

Tuotenumero: 402220
GTIN: 
PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anturiperiaate Transponderi  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2.5  
Tulojen lukumäärä 2  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Galv. erotus tulo ei  
Galv. erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Apulähtöjen lukumäärä 8  
Signaalit. 1:llä ei varm. PJL UB - 3,5 V DC kun 20 mA  
Ilmastostressi ... DIN IEC 60068-2-3  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 60947-5-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Kesto painike BA1 ... BA4 50 ms ... 5 s  
Kesto painike BA1 huolto 5 s ... 10 s  
Suurin johtimen pituus 30  
Kotelomat. alaosa ST + 10µ Zn  
Kotelomat. etulevy ABS  
Liitin Jousiliitin irrotettava  
Mitta korkeus 112  
Leveysmitta 117  
Syvyysmitta 46  
Nettopaino 250  
Bruttopaino 300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Pakolliset varusteet

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€32.50
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€32.50
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3/4:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3/4/huoltokäyttö.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1:lle.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2:lle.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3:lle.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3/4:lle
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3/4/huoltokäytölle.
€42.19

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PIT m3p terminal set spring load
PIT m3p terminal set spring load 402301
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3pvarten. Koostuu 1 x 8-napaisesta ja 1 x 10-napaisesta jousiliitinrimasta.
€14.97