Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Número de producto: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2.5 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separ. galvánica entrada | no |
Salidas de semiconductores
| Separ. galv.sal. por semicond. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Salidas de semiconductores (estándar)
| Número de salidas auxiliares | 8 |
| Niv.señal en 1 sal.sem.no seg. | UB - 3,5 V DC con 20 mA |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Times
| Durac. pulsador BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Durac. pulsador BA1 servicio | 5 s ... 10 s |
Datos mecanicos
| Longitud de línea máxima | 30 |
| Material carcasa parte inf. | ST + 10µ Zn |
| Material carcasa placa frontal | ABS |
| Borne de conexión | Borne de muelle enchufable |
| Dimensión de altura | 112 |
| Dimensión Ancho | 117 |
| Dimensión Profundidad | 46 |
| Peso neto | 250 |
| Peso bruto | 300 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accesorios para la puesta en marcha
PIT m3p terminal set spring load
402301
PITmode juego de conectores para selector electrónico de modos defuncionamiento PIT m3p.
Compuesto por 1 regleta de conectores hembra de 8 polos y 1 regleta deconectores hembra de 10 polos
en versión con resorte.
Accesorios Obligatorios
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico,
autorización para BA1.
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico,
autorización para BA1/2.
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico,
autorización para BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico,
autorización para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico,
autorización para BA1/2/3/4/modo de servicio.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con
marco de metal, cromado, autorización para BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con
marco de metal, cromado, autorización para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con
marco de metal, cromado, autorización para BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con
marco de metal, cromado, autorización para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode llave transpondedor para selector
electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con
marco de metal, cromado, autorización para BA1/2/3/4/modo de servicio.