text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT m3.1p

Produktnummer: 402220
GTIN: 
PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2.5  
Antal indgange 2  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Galvanisk Afbrydelse indgang nej  
Galvanisk adskillelse HL-udg. nej  
HL-U kortslutningssikret ja  
Antal hjælpeudgange 8  
Signalniveau ved 1 ikke si HLU UB - 3,5 V DC ved 20 mA  
Klimabelastning iht. ... DIN IEC 60068-2-3  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60664-1  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Varighed knappen BA1.. BA4 50 ms ... 5 s  
Varighed knappen BA1 service 5 s ... 10 s  
Maks. ledningslængde 30  
Husets materiale nederste del ST + 10µ Zn  
Husets materiale frontplade ABS  
Tilslutningsklemme Fjederklemme stikbar  
Mål, højde 112  
Mål, bredde 117  
Mål, dybde 46  
Nettovægt 250  
Bruttovægt 300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Nødvendigt driftstilbehør

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
Kr.247.00
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
Kr.212.00
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
Kr.247.00
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
Kr.249.00
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2/3.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2/3/4.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2/3/4/servicedrift.
Kr.186.00
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4/servicedrift.
Kr.321.00

Tilbehør til indkøring

PIT m3p terminal set spring load
PIT m3p terminal set spring load 402301
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3p. Består af 1 x 8-pol. og 1 x 10-pol. hunstikspanel i fjederudførelse.
Kr.114.00