닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
제품 번호: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 2.5 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 갈바닉 절연 입력 | 아니오 |
반도체 출력
| 반도체 출력 갈바닉 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
반도체 출력 (표준)
| 보조 출력 단자의 개수 | 8 |
| 비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 | 20 mA에서 UB - 3.5 VDC |
환경 데이터
| 기후 적합성 | DIN IEC 60068-2-3 |
| 대기 온도 |
-10
55 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 95% 상대 습도 |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
타임스
| 시간 버튼 OM1 .. OM4 | 50 ms ... 5 s |
| 시간 버튼 OM1 서비스 | 5 s ~ 10 s |
기계 데이터
| 최대 케이블 길이 | 30 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | ST + 10µ Zn |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS |
| 커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널, 플러그인 |
| 높이 직경 | 112 |
| 폭 치수 | 117 |
| 깊이 치수 | 46 |
| 순중량 | 250 |
| 총중량 | 300 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
액세서리 부속품
PIT m3p terminal set spring load
402301
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3p용 PITmode 커넥터 세트.
1x 8핀 및 1x 10핀 암 커넥터 스트립으로 구성,
스프링 타입.
필수적 액세서리
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 2
402282
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode 3
402283
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2/3에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode 4
402284
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2/3/4에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode service
402285
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2/3/4 서비스 작동에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2/3에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2/3/4에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode service
402295
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2/3/4 서비스 작동에 대한 권한.