Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Número do produto: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
| Princípio do sensor | Transponder |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2.5 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Sep.galv. desconexão galvânica | não |
Saídas de semicondutores
| Sep.galv. das saídas semicond. | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Saídas de semicondutores (padrão)
| Número de saídas auxiliares | 8 |
| Nível sinal a 1 não si. HLA | UB - 3,5 V CC a 20 mA |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Times
| Botão de permanência BA1.. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Serviço de botão de perm. BA1 | 5 s ... 10 s |
Dados mecânicos
| Comprimento máx. do cabo | 30 |
| Parte inf. material da caixa | ST + 10µ Zn |
| Placa front. material da caixa | ABS |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola plugável |
| Dimensão altura | 112 |
| Dimensão de profundidade | 46 |
| Dimensão de profundidade | 117 |
| Peso líquido | 250 |
| Peso bruto | 300 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Acessórios de comissionamento
PIT m3p terminal set spring load
402301
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3p.
Composto de 1 x 8 polos e 1 x 10 polos fêmea de conector na
versão com força de mola.
Acessórios obrigatórios de operação
PIT m3 key2 mode 1
402281
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1.
PIT m3 key2 mode 2
402282
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2.
PIT m3 key2 mode 3
402283
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
402284
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
402285
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3/4/Serviço.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4/Serviço.