text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT m3.1p

Artikelnummer: 402220
GTIN: 
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprinzip Transponder  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2.5  
Anzahl Eingänge 2  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Galvan. Trennung Eingang nein  
Galvan. Trennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Anzahl Hilfsausgänge 8  
Signalpegel bei 1 nicht si HLA UB - 3,5 V DC bei 20 mA  
Klimabeanspruchung nach ... DIN IEC 60068-2-3  
Umgebungstemperatur -10  
55  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. at 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Dauer Taster BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Dauer Taster BA1 service 5 s ... 10 s  
max. Leitungslänge 30  
Gehäusematerial Unterteil ST + 10µ Zn  
Gehäusematerial Frontplatte ABS  
Anschlussklemme Federkraftklemme steckbar  
Abmessung h 112  
Abmessung b 117  
Abmessung t 46  
Nettogewicht 250  
Bruttogewicht 300  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
 

Obligatorisches Zubehör

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA1.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA3.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2.
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.

Zubehör zur Inbetriebnahme

PIT m3p terminal set spring load
PIT m3p terminal set spring load 402301
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3p. Bestehend aus 1 x 8-pol. und 1 x 10-pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung.