Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Numer produktu: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zasada działania czujników | Transponder |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 2.5 |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Wejście z izol. galwaniczną | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja galwan. wyjść S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
| Liczba wyjść pomocniczych | 8 |
| Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O | UB - 3,5 VDC, 20 mA |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Times
| Przyciski czasowe OM1... OM4 | 50 ms ... 5 s |
| Przycisk czasowy OM1 serwis | 5 s... 10 s |
Dane mechaniczne
| Maks. długość przewodu | 30 |
| Materiał obudowy części dolnej | ST + 10µ Zn |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS |
| Zacisk przyłączeniowy | Zaciski sprężynowe |
| Wysokość | 112 |
| Szerokość | 117 |
| Głębokość | 46 |
| Ciężar netto | 250 |
| Ciężar brutto | 300 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Akcesoria uruchomieniowe
PIT m3p terminal set spring load
402301
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracy PITm3p.
Obejmuje 1 x 8-pinową i 1 x 10-pinową listwę połączeniową
w wersji sprężynowej.
€14.97
Akcesoria obligatoryjne
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€27.10
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€27.10
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
402281
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego,
zezwolenie dla OM1.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
402282
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego,
zezwolenie dla OM1/2.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
402283
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego,
zezwolenie dla OM1/2/3.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
402284
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego,
zezwolenie dla OM1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
402285
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego,
zezwolenie dla trybu serwisowego OM1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
402291
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z
metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
402292
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z
metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1/2.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
402293
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z
metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1/2/3.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
402294
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z
metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1/2/3/4.
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
402295
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z
metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla trybu serwisowego OM1/2/3/4.
€42.19