Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Ürün numarası: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 2.5 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| Galvan. yalıtım girişi | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
| S/C çıkışlarının galv. yal. | Hayır |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
| Yardımcı çıkış sayısı | 8 |
| 1 n/emn. S/C O'da sin. sev. | UB - 20 mA'da 3,5 VDC |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | DIN IEC 60068-2-3 |
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Zamanlar
| Süre butonları OM1 .. OM4 | 50 ms ... 5 s |
| Süre butonu OM1 servis | 5 s ... 10 s |
Mekanik Veri
| Maksimum kablo uzunluğu | 30 |
| Alt kısım gövde malzemesi | ST + 10µ Zn |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS |
| Bağlantı terminali | Yay yüklü term takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 112 |
| Genislik boyutu | 117 |
| Derinlik boyutu | 46 |
| Net agirlik | 250 |
| Brüt ağırlık | 300 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Mecburi operasyon aksesuarları
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
402281
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1 izni.
PIT m3 key2 mode 2
402282
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2 izni.
PIT m3 key2 mode 3
402283
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2/3 izni.
PIT m3 key2 mode 4
402284
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2/3/4 izni.
PIT m3 key2 mode service
402285
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2/3/4 servis çalışması izni.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1 izni.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2 izni.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3 izni.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3/4 izni.
PIT m3 key2hq mode service
402295
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3/4 servis çalışması izni.
Devreye alım aksesuarları
PIT m3p terminal set spring load
402301
PITm3p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektör seti.
Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 8 pimli ve 1 x 10 pimli dişikonektör
şeridi bulunur.