text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT m3.1p

Numéro de l'article: 402220
GTIN: 
PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principe du capteur Transpondeur  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2.5  
Nombre d’entrées 2  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Isol. galvanique entrée Non  
Isol. galv. sort. stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Nombre sorties d'information 8  
Niv. sign. à 1 SC non séc. UB - 3,5 V DC à 20 mA  
Sollicitations clim. selon... CEI 60068-2-3  
Température d’utilisation -10  
55  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60664-1  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Durée bouton-pouss. BA1 à BA4 50 ms ... 5 s  
Durée bou.-pouss. BA1 à maint. 5 s à 10 s  
Longueur de câble max. 30  
Matériau du boîtier partie inf ST + 10 µ Zn  
Matériau du boîtier façade ABS  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts débrochable  
Dimensions hauteur 112  
Dimension largeur 117  
Dimension profondeur 46  
Poids net 250  
Poids brut 300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accessoires obligatoires

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€27.10
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€27.10
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2/3.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2/3/4/mode maintenance.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2/3.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2/3/4.
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2/3/4/mode maintenance.
€42.19

Accessoires d'installation

PIT m3p terminal set spring load
PIT m3p terminal set spring load 402301
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3p. Composé de 1 x connecteur femelle à 8 broches et 1 x connecteur femelleà 10 broches à ressorts.
€14.97