Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Product ID: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 2.5 |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 電氣隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
| S/C 輸出的鍍鋅隔離 | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
半導體輸出(標準)
| 輔助輸出數量 | 8 |
| 1 n/安全 S/C O 處信號層級 | UB – 20 mA 時 3.5 VDC |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | DIN IEC 60068-2-3 |
| 環境溫度 |
-10
55 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 95% 相對濕度 |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
時報
| 時間按鈕 OM1 ..OM4 | 50 ms ...5 s |
| 時間按鈕 OM1 服務 | 5 s ...10 s |
機械數據
| 電纜最大長度 | 30 |
| 外殼材質下部區段 | ST + 10µ 鋅 |
| 外殼材質前底板 | ABS |
| 連接端子 | 彈簧式端子,插件 |
| 高度尺寸 | 112 |
| 寬度尺寸 | 117 |
| 深度尺寸 | 46 |
| 淨重 | 250 |
| 毛重 | 300 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obligatory accessories
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode service
402285
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:塑料致動器,用於OM1/2/3/4 服務操作的
權限。
PIT m3 key2hq mode 2
402292
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2 的權限。
PIT m3 key2hq mode 3
402293
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2/3 的權限。
PIT m3 key2hq mode 4
402294
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2/3/4 的權限。
PIT m3 key2hq mode service
402295
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2/3/4 服務操作的權限。
Installation accessories
PIT m3p terminal set spring load
402301
用於電子操作模式選擇開關 PITm3p 的 PITmode 接頭套件。在
彈簧端子版本中
由 1 個 8-pin 和 1 個 10-pin 母接頭組成。