Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Номер артикула: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2.5 |
Входы
| Число входов | 2 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Вход с гальванич. развязкой | Нет |
Полупроводниковые выходы
| Гальв. разв. П/П выходов | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
| Допол-но устанавл. гнездо для | 8 |
| Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б | Напр. пит. 3,5 В DC при 20 мA |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | DIN IEC 60068-2-3 |
| Окружающая температура |
-10
55 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
Times
| Кнопки уст.времени«OM1... OM4» | 50 мс ... 5 c |
| Сервисная кнопка времени «OM1» | 5 c... 10 c |
механические данные
| Макс. длина кабеля | 30 |
| Нижняя часть материала корпуса | ST + 10 мкм Zn |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма, съемная |
| Размер по высоте | 112 |
| Размер по ширине | 117 |
| Размер по глубине | 46 |
| Вес нетто | 250 |
| Вес брутто | 300 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Принадлежности для наладки
PIT m3p terminal set spring load
402301
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 8-контактным и 110-контактным разъемами в
пружинном исполнении.
Необходимые принадлежности
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
402281
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режиму OM1.
PIT m3 key2 mode 2
402282
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2.
PIT m3 key2 mode 3
402283
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
402284
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
402285
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режимам OM1/2/3/4 (в режиме обслуживания).
PIT m3 key2hq mode 1
402291
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режиму OM1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимамOM1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2/3/4(в режиме обслуживания).