Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Kód materiálu: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Princip snímače | Transpondér |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2.5 |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Galvan. oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
| Galvan. oddělení HL-výstupů | ne |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Polovodičové výstupy (standard)
| Počet pomoc.výstupů | 8 |
| Hlad.signálu při 1 nezaj.HLA | UB - 3,5 V DC při 20 mA |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Okolní teplota |
-10
55 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Times
| Opakovací tlačítko BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Opakovací tlačítko BA1 servis | 5 s ... 10 s |
Mechanické údaje
| Max. délka kabelu | 30 |
| Materiál pouzdra spodní část | ST + 10µ Zn |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka, zásuvná |
| Rozměr výška | 112 |
| Rozměr šířka | 117 |
| Rozměr hloubka | 46 |
| Čistá váha | 250 |
| Celková hmotnost | 300 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PIT m3p terminal set spring load
402301
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3p.
Zahrnuje 1x 8pólovou a 1x 10pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v
.
Povinné provozní příslušenství
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač,
oprávnění pro BA1.
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač,
oprávnění pro BA1/ 2.
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač,
oprávnění pro BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač,
oprávnění pro BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač,
oprávnění pro Ba1/2/3/4/servisní režim.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s
kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s
kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s
kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s
kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s
kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro Ba1/2/3/4/servisní režim.