Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402211","name":"PIT m3 key mode 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3 key mode 1
Tuotenumero: 402211
GTIN:
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
| Anturiperiaate | Transponderi |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 39 mm |
| Leveysmitta | 55 mm |
| Syvyysmitta | 8 mm |
| Nettopaino | 6 g |
| Bruttopaino | 8 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |