Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Artikelnummer: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 2.5 |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Galvan. isolering ingång | nej |
Halvledarutgångar
| Galvan. Isolering HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Halvledarutgångar (standard)
| Antal hjälputgångar | 8 |
| Signalnivå vid 1 inte sä HLA | UB – 3,5 V DC vid 20 mA |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 40 °C |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Times
| Tid brytare BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Tid brytare BA1 service | 5 s– 10 s |
Mekaniska data
| Max. kabellängd | 30 |
| Kåpmaterial underdel | ST + 10 µ Zn |
| Kåpmaterial främre platta | ABS |
| Anslutningsplint | Fjäderkraftplint löstagbar |
| Mått höjd | 112 |
| Mått bredd | 117 |
| Mått djup | 46 |
| Nettovikt | 250 |
| Bruttovikt | 300 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Installationstillbehör
PIT m3p terminal set spring load
402301
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3p.
Bestående av 1 x 8-pol. och 1 x 10-pol. hylslist i
fjäderkraftsutförande.
SEK171.00
Tillbehör – obligatoriska
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
SEK309.00
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.3.
SEK319.00
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
SEK309.00
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
SEK374.00
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon,
behörighet för BA1.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon,
behörighet för BA1/2.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon,
behörighet för BA1/2/3.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon,
behörighet för BA1/2/3/4.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon,
behörighet för BA1/2/3/4/servicedrift.
SEK280.00
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med
metallram, förkromad, behörighet för BA1.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med
metallram, förkromad, behörighet för BA1/2.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med
metallram, förkromad, behörighet för BA1/2/3.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med
metallram, förkromad, behörighet för BA1/2/3/4.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med
metallram, förkromad, behörighet för BA1/2/3/4/servicedrift.
SEK482.00