Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402220","name":"PIT m3.1p","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3.1p
Numero dell'articolo: 402220
GTIN:
PITmode electronic selector switch for control panel installation and
for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and
selection of buttons.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Principio sensore | Transponder |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 2.5 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
| Config. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
| Config. galv. uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Uscite a semiconduttore (standard)
| Numero di uscite ausiliarie | 8 |
| Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. | UB - 3,5 V DC per 20 mA |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Tempi
| Tempo az. pulsanti BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Tempo az.pulsante BA1 service | 5 s ... 10 s |
Dati meccanici
| Lunghezza max. conduttore | 30 |
| Materiale custodia parte inf. | ST + 10µ Zn |
| Mater. custodia piastra front. | ABS |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla estraibile |
| Altezza | 112 |
| Larghezza | 117 |
| Profondità | 46 |
| Peso netto | 250 |
| Peso lordo | 300 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1.
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2.
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2/3/4/modalità Service.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3/4/modalitàService.
Accessori per la messa in servizio
PIT m3p terminal set spring load
402301
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3p.
Composto da 1 x connettore femmina 8 poli e 1 x 10 poli in
versione forza elastica.