text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT m3.1p

Productnummer: 402220
GTIN: 
PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincipe Transponder  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2.5  
Aantal ingangen 2  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Galvan. scheiding ingang nee  
Galvan. scheiding HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Aantal hulpuitgangen 8  
Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU UB - 3,5 V DC bij 20 mA  
Klimaatcondities volgens ... DIN IEC 60068-2-3  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Duur knoppen BM1 .. BM4 50 ms ... 5 s  
Duur knop BM1 service 5 s ... 10 s  
Max. kabellengte 30  
Behuizingsmat. onderste deel ST + 10µ Zn  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS  
Aansluitklem Veerkrachtklem steekbaar  
Afmeting hoogte 112  
Afmeting breedte 117  
Afmeting diepte 46  
Nettogewicht 250  
Brutogewicht 300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Verplichte Accessoires

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€27.10
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€27.10
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2/3.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2/3/4/servicebedrijf.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3/4.
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3/4/servicebedrijf.
€42.19

Accessoires voor inbedrijfname

PIT m3p terminal set spring load
PIT m3p terminal set spring load 402301
PITmode stekkerset voor elektronische bedrijfsmodusschakelaar PIT m3p. Bestaande uit 1 x 8-pol. en 1 x 10-pol. aansluitstrip in veerkrachtuitvoering.
€14.97