text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT m3.1p

製品コード: 402220
GTIN: 
PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
センサ原理 トランスポンダ  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2.5  
入力点数 2  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
入力のDC電圧 24 V DC  
入力ガルバニック絶縁 不可  
半導体出力のガルバニック絶縁 不可  
半導体出力の短絡保護 可  
補助出力点数 8  
非安全半導体出力“1”信号レベル UB - 3.5 VDC (20 mA)  
周囲環境条件... DIN IEC 60068-2-3  
使用周囲温度 -10  
55  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度95 %40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60664-1  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
ボタンの操作許容時間OM1~OM4 50 ms ...5 秒  
OM1サービスボタン操作時間 5 秒~10 秒  
最大ケーブル長 30  
ハウジング下部素材 ST + 10µ Zn  
前面パネル素材 ABS  
接続端子 ケージ式端子、プラグイン  
高さ 112  
117  
奥行き 46  
実量 250  
総重量 300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

アクセサリ(操作に必須)

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、 OM1の権限。
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、 OM1/2の権限。
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、 OM1/2/3の権限。
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、 OM1/2/3/4の権限。
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、 OM1/2/3/4サービス業務の権限。
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、 クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1用)。
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、 クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2用)。
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、 クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3用)。
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、 クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3/4用)。
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、 クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3/4サービス業務用)。

アクセサリ(試運転用)

PIT m3p terminal set spring load
PIT m3p terminal set spring load 402301
電子オペレーティングモードセレクタスイッチPITm3p用PITmodeコネクタセット。 8ピンおよび10ピンメスコネクタ各1個 ( ストリップインスプリング力バージョン) で構成。