Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402291","name":"PIT m3 key2hq mode 1","price":"39.77","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PIT m3 key2hq mode 1
Tuotenumero: 402291
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on
metallikehys, kromattu, oikeus BA1:lle.
Hintasi
€39.77
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
Anturiperiaate | Transponder |
Transponderikoodaus | 0x1111 (PILZ) |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 5 |
Leveysmitta | 29.8 |
Syvyysmitta | 57.3 |
Nettopaino | 20 |
Bruttopaino | 24 |
Toisiotutkavastain
TAG:n energiasyöttö | passiv (batterielos) |
Toimintataajuus | 125 kHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-koodi | 4046548084504 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379213 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
Volume | 0 |