Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, muovikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 300 N
€176.62
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, metallikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 300 N
€157.58
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, muovikotelo, 2xNC+2xNO
koskettimet, jousivoima maks. 175 N
€176.62
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, metallikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 175 N
€157.58
Naru narukytkimeen PSEN rs. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 50 m rulla.
€123.50
Naru narukytkimeen PSEN rope. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 100 m rulla.
€246.62
Vetokytkin sis. nollauspainike, suora pää, muovikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
€56.40
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, suora pää, muovikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
€56.40
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, suora pää, metallikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
€64.37
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, taivutettu pää vasen,metallikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 ...
€87.73
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, taivutettu pää oikea,metallikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 ...
€87.73
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous