text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
26개 제품이 발견됨
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
인크리멘탈 엔코더, 회전당 4096 펄스, sin/cos 인터페이스 포함, 중실축 10mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
인크리멘탈 엔코더, 회전당 4096 펄스, sin/cos 인터페이스 포함, 중공축 최대 12mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
인크리멘탈 엔코더, 회전당 1024 펄스, HTL 인터페이스 포함, 중실축 10mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
인크리멘탈 엔코더, 회전당 1024 펄스, HTL 인터페이스 포함, 중공축 최대 12mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
E-STOP 푸시버튼, 플라스틱 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치, 최대 300 N의 스프링력.

요청
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
E-STOP 푸시버튼, 금속 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치, 최대 300 N의 스프링력.

요청
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
E-STOP 푸시버튼, 플라스틱 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치, 최대 175 N의 스프링력.

요청
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
절대형 엔코더, 싱글 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 연속 중공축 20 mm.

요청
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
절대형 엔코더, 멀티 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 중실축 10 mm, 페더 키.

요청
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
절대형 엔코더, 멀티 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 연속 중공축 20 mm.

요청
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
절대형 엔코더, 싱글 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 중실축 10 mm, 페더 키.

요청
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
E-STOP 푸시버튼, 금속 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치, 최대 175 N의 스프링력.

요청
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
최대 300 N 스프링력을 가진 로프 스프링.

요청
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
최대 175 N 스프링력을 가진 로프 스프링.

요청
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
편향 풀리 직경 75 mm.

요청
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
풀리 블록, 회전 가능.

요청
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
로프 스위치 PSEN rs용 로프. 로프 직경 3 mm / 피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 50 m 롤러.

요청
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
로프 스위치 PSEN rope용 로프. 로프 직경 3 mm / 피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 100 m 롤러.

요청
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
리셋 버튼, 곧은 헤드, 플라스틱 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한 로프 풀스위치, 최대 300 N의 스프링력

요청
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
E-STOP 푸시버튼, 곧은 헤드, 플라스틱 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한로프 풀 스위치, 최대 300 N의 스프링력

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택