text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
26 produtos encontrados
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Encoder rotativo seguro incremental, 4096 pulsos por rotação, cominterface seno/cosseno , eixo maciço de 10 mm, chaveta, compatível com chaveta.

A pedido
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Encoder rotativo seguro incremental, 4096 pulsos por rotação, cominterface seno/cosseno , eixo oco de até 12 mm, compatível com chaveta.

A pedido
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Encoder rotativo seguro incremental, 1024 pulsos por rotação, cominterface HTL , eixo maciço de 10 mm, compatível com chaveta.

A pedido
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Encoder rotativo seguro incremental, 1024 pulsos por rotação, cominterface HTL , eixo oco de até 12 mm, compatível com chaveta.

A pedido
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Encoder rotativo absoluto, univolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo oco contínuo de 20 mm.

A pedido
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Encoder rotativo absoluto, multivolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo maciço de 10 mm, chaveta.

A pedido
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Encoder rotativo absoluto, multivolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo oco contínuo de 20 mm.

A pedido
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,gabinete plástico, contatos 2xNF+2xNA , força de mola máx. de 300 N.

A pedido
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,gabinete de metal, contatos 2xNF+2xNA , força de mola máx. de 300 N.

A pedido
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,gabinete plástico, contatos 2x normalmente fechados +2x normalmenteabertos , força de mola máx. de 175 N.

A pedido
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,gabinete de metal, contatos 2x normalmente fechados +2x normalmenteabertos , força de mola máx. de 175 N.

A pedido
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Encoder rotativo absoluto, univolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo maciço de 10 mm, chaveta.

A pedido
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 175 N.

A pedido
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Polia de 75 mm de diâmetro.

A pedido
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Bloco de polia de cabo, rotativo.

A pedido
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro do cabo de3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de 50m.

A pedido
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro do cabode 3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de100 m.

A pedido
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 300 N.

A pedido
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de reset, cabeça reta,carcaça plástica, 2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos, forçamáxima da mola de 300 N

A pedido
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,cabeça reta, carcaça plástica, 2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos, forçamáxima da mola de 300 N

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.