text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
21 tuotetta löytyi
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, halkaisija 68 mm (iso versio), painamaton (ilman logoa), asennushalkaisija 22,3 mm.

€23.82
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, pysäytyspainike IP65, LED-rengasvalaistus, sis. liitäntämoduuli, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€67.19
PIT es2.11 operator black
400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, pysäytyspainike IP65, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€20.01
PIT es2.12 key-operator black
400111
GTIN: 4046548025316
PITestop, pysäytyspainike IP65, avainpainike, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€64.10
PIT es5.12 key operator protect
400601
GTIN: 4046548051902
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, suojakauluksella, avainvapautus,ilman Pilz-tekstiä painikkeessa, asennushalkaisija: ...

€67.55
PIT es6.10 operator red
400610
GTIN: 4046548061307
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, ilman logoa, asennushalkaisija: 22,3mm.

€19.20
PIT es7u
400537
GTIN: 4046548071429
PITestop, hätäpysäytyspainike IP6K9K, ilman logoa, hygienia-alueisiin,asennushalkaisija: 22,3 mm.

€24.68
PIT es5u
400535
GTIN: 4046548071405
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, suojakauluksella, ilman logoa, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€28.25
PIT es8s
400138
GTIN: 4046548071436
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, avainpainike, hätäpysäytyssymbolillaja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€57.97
PIT es8u
400538
GTIN: 4046548071443
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, ilman logoa, avainpainike,asennushalkaisija: 22,3 mm.

€57.97
PIT es4u
400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, valaistu, suojakaulus, ilman logoa,asennushalkaisija 22,3 mm.

€69.28
PIT es1u
400531
GTIN: 4046548071221
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, ilman logoa, asennushalkaisija: 22,3mm.

€19.66
PIT es4s
400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla jalogolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€69.28
PIT es2s
400132
GTIN: 4046548071238
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, iso, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€23.82
PIT es5s
400135
GTIN: 4046548071290
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, hätäpysäytyssymbolilla,suojakauluksella ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€28.25
PIT es1s
400131
GTIN: 4046548071214
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€19.66
PIT es3s
400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

€60.55
PIT es3u
400533
GTIN: 4046548071269
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, halkaisija 55 mm, valaistu, painamaton (ilman logoa), asennushalkaisija 22,3 mm.

€60.55
PIT es3u-c
400543
GTIN: 4046548072730
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, ilman logoa,asennushalkaisija: 22,3 mm, jousiliittimet.

€60.55
PIT es3s-c
400143
GTIN: 4046548072723
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla,logolla ja jousiliittimillä, asennushalkaisija: 22, ...

€60.55
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus