text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 26 个产品
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
安全增量式编码器,每转 4096 个脉冲,带 sin/cos 接口,实心轴 10 mm,与羽毛钥匙兼容。

根据要求
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
安全增量式编码器,每转 4096 个脉冲,带 sin/cos 接口,空心轴最大直径 12 毫米,与羽毛钥匙兼容。

根据要求
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
安全增量式编码器,每转 1024 个脉冲,带 HTL 接口,实心轴 10 mm,与羽毛钥匙兼容。

根据要求
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
安全增量式编码器,每转 1024 个脉冲,带 HTL 接口,空心轴最大直径 12 mm,与羽毛钥匙兼容。

根据要求
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
绝对值编码器,多圈,配两个冗余SSI接口, 连续空心轴20 mm。

根据要求
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
拉绳开关包括急停按钮、塑料外壳、2xNC+2xNO 触点,最大弹力300 N。

根据要求
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
拉绳开关包括急停按钮、金属外壳、2xNC+2xNO 触点,最大弹力300 N。

根据要求
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
拉绳开关包括急停按钮、塑料外壳、2xNC+2xNO 触点,最大弹力175 N。

根据要求
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
拉绳开关包括急停按钮、金属外壳、2xNC+2xNO 触点,最大弹力175 N。

根据要求
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
绝对值编码器,单圈,配两个冗余SSI接口, 实心轴10 mm,滑键。

根据要求
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
绝对值编码器,单圈,配两个冗余SSI接口, 连续空心轴20 mm。

根据要求
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
绝对值编码器,多圈,配两个冗余SSI接口, 实心轴10 mm,滑键。

根据要求
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
拉绳弹簧的最大弹力300 N。

根据要求
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
拉绳弹簧的最大弹力175 N。

根据要求
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
导向轮的直径75 mm。

根据要求
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
滑轮组,可旋转。

根据要求
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
拉绳,用于PSEN rs拉绳开关。拉绳直径3 mm / 护套直径4 mm。PVC护套,红色。50 m线滚。

根据要求
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
拉绳,用于PSEN rope拉绳开关。拉绳直径3 mm / 护套直径4 mm。PVC护套,红色。100 m线滚。

根据要求
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
拉绳开关,包括复位按钮,直头,塑料外壳, 2个NC和2个NO触点,最大弹簧力300 N。

根据要求
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
拉绳开关,包括E-STOP按钮,直头,塑料外壳, 2个NC和2个NO触点,最大弹簧力300N。

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途