text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
12 tuotetta löytyi
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€1,086.94
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
GTIN: 4046548062083
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€1,903.18
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
GTIN: 4046548062151
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke ...

€4,596.68
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
GTIN: 4046548062120
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1050 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke ...

€3,434.73
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
GTIN: 4046548062090
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€2,283.60
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
GTIN: 4046548062137
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1200 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke ...

€3,812.23
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
GTIN: 4046548062144
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1350 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke ...

€4,181.68
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
GTIN: 4046548062113
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€3,057.36
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
GTIN: 4046548062106
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€2,660.99
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
GTIN: 4046548062076
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 300 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€1,485.63
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
GTIN: 4046548061987
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1800 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke ...

€5,426.45
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
GTIN: 4046548061970
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1650 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke ...

€5,011.45

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus