Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm ...
€70.92
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin
LEDillä, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 ...
€67.43
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, LED, IP6K9K, kytkentäetäisyys 10 mm, 5 m kaape ...
€67.93
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys ...
€67.43
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, 8- ...
€97.28
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 5-nap. M12-urospistok ...
€98.53
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...
€11.23
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, ko ...
€63.56
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, ko ...
€67.18
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, kor ...
€56.43
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm ...
€70.81
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus ...
€60.06
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentä ...
€67.18
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...
€12.11
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =
1 kappale koodatulla M12-toimilaitteel ...
€68.19
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm,
VP = 1 ka ...
€74.54
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin
LEDillä, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm,
VP = 1 ...
€102.40
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale t ...
€64.06
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm,
VP = 1 ka ...
€67.69
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus ...
€57.06
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous