text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
193 tuotetta löytyi
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
GTIN: 4046548086560
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilm ...

€3,166.09
PSEN op4S-1-2
630382
GTIN: 4046548047776
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, infrapuna-anturisuurennetulla kantavuudella, vastaanotinliitäntä: 4-nap. M ...

€311.14
PSEN op2S-1-1
630380
GTIN: 4046548047752
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, vartalosuoja, infrapuna-anturi, vastaanotinliitäntä: 4-nap. M12-urosliitin, lähetinliitä ...

€227.23
PSEN op4S-1-1
630381
GTIN: 4046548047769
Turvavaloverho, tyyppi 4, Pl e, vartalosuoja, infrapuna-anturi, vastaanotinliitäntä: 4-nap. M12-urosliitin, lähetinliitä ...

€263.76
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
GTIN: 4046548059427
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 150 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€730.64
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
GTIN: 4046548059410
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Muting, Blankin ...

€2,323.91
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 150 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilma ...

€1,156.85
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking ...

€2,132.25
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
GTIN: 4046548061758
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...

€650.87
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
GTIN: 4046548061741
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...

€542.86
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
GTIN: 4046548061765
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...

€763.89
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
GTIN: 4046548061789
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...

€990.74
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
GTIN: 4046548061772
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...

€887.84
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
GTIN: 4046548062007
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pisto ...

€1,256.82
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
GTIN: 4046548062243
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€2,222.12
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
GTIN: 4046548062229
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€1,731.74
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€1,086.94
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
GTIN: 4046548062281
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€3,168.66
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
GTIN: 4046548061796
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...

€1,119.95
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
GTIN: 4046548061994
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€984.04
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus